- Sensores de temperatura según el campo de aplicación
- Temperatura de superficies
Temperatura de superficies
Gama de sensores | Rango de temperatura | Señal | Descripción | Visualización | Particularidades |
---|---|---|---|---|---|
TW |
0…2500 °C | • Transmisor • Conmutación |
Sin contacto | • Pantalla numérica • LED de estado |
• Medición y detección de objetos muy calientes • Configuración sencilla presionando un botón |
TS |
-200…232 °C | • RTD | Sensor de rosca y sonda plana | – | • Fácil montaje • Conexión M12 para un cableado sencillo |