You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States
  1. Sensores de temperatura según el campo de aplicación
  2. Opciones de montaje

Opciones de montaje

Concepto modular: electrónica de evaluación y RTD por separado

  • Personalizado: configure su sistema de medición según sus necesidades.
  • Adecuado: amplias opciones de combinación.
  • Visual: electrónica de evaluación con (TR) o sin (TP) pantalla numérica.
  • Flexible: diferentes conexiones de proceso y longitudes de montaje.
  • Práctico: los tubos de protección disponibles opcionalmente permiten la sustitución de sensores durante el proceso.

Concepto integrado: RTD, electrónica de evaluación y pantalla (si está disponible) en una sola carcasa

  • Pedidos sencillos: solo se necesita un número de artículo
  • Totalmente montado: fácil instalación y puesta en marcha
  • Alta precisión: el RTD y la electrónica se calibran juntos en la producción
  • Variedad: longitudes de RTD, conexiones de proceso y tubos de protección adecuados para la mayoría de las aplicaciones