You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States
  1. Sensores de temperatura según el campo de aplicación
  2. Tecnología de construcción

Tecnología de construcción

Diseño de ifm de una sola pieza

Los termómetros de resistencia suelen estar diseñados como transmisores de cabezal. Las desventajas de este diseño se resumen a continuación. Muchos equipos de medición de temperatura de ifm disponen de una carcasa de acero inoxidable totalmente soldada y hermética según IP69K. Los sensores de una pieza, totalmente calibrados y listos para instalar, resuelven los problemas de derivas típicos de los transmisores de cabezal.

  • No se requiere ningún ajuste, montaje o calibración.
  • Muchos equipos ofrecen funciones adicionales, como una pantalla numérica de 4 dígitos o un LED de estado para comprobar in situ el estado de funcionamiento.
  • Dado que los sensores se ensamblan, calibran y prueban completamente en la fábrica, muchos de los equipos disponen de un certificado de calibración que puede descargarse. En ifm podemos ofrecer este servicio de forma gratuita, ya que la garantía de calibración forma parte de nuestros sistemas de producción y calidad.

Otras ventajas del diseño de una pieza de ifm:

  • Como el elemento RTD y la electrónica están integrados en el equipo, se calibran juntos en la producción. De este modo, solo se dispone de un valor de precisión en lugar de muchos valores individuales para varios componentes.
  • El pedido es muy fácil con una sola referencia de 6 dígitos en lugar de números de artículo muy largos de al menos 20 dígitos por componente.

Los equipos de ifm con este diseño están incluidos en las gamas de productos TA, TD y TCC.

Equipos de la competencia con cabezal

Los transmisores con cabezal se encuentran entre los diseños más comunes de los instrumentos de medición de temperatura. Constan de una sonda, una conexión de proceso, una tuerca de unión, un cabezal y un borne o disco de conexión del transmisor. Estos componentes individuales se unen entre sí y se conectan manualmente a los bornes roscados.

Esta solución tiene varios inconvenientes:

  • Se trata de un sistema abierto. Todos los componentes están expuestos a la humedad. La humedad puede afectar fácilmente a la sensible señal de miliohmios y provocar una deriva.
  • Muchas aplicaciones están expuestas a productos corrosivos. Estos agravan los efectos de la deriva y empeoran la precisión de la señal.
  • Dado que los sistemas con cabezal requieren montaje, es difícil garantizar la correcta calibración. Cualquier cambio, como apretar los bornes o sustituir el transmisor de tipo disco, requiere la calibración de todo el sistema. Estos sistemas abiertos tienen que ser calibrados permanentemente y causan altos costes operativos debido al mantenimiento requerido.