You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States
  1. Sensores de temperatura según el campo de aplicación
  2. Aplicaciones móviles hidráulicas

Aplicaciones móviles hidráulicas

Gama de sensores Rango de temperatura Longitud de montaje Señal Descripción Particularidades

TSE
-50…150 °C 25…200 mm Transmisor Integrado • Precisión +/- 0,3 K
• Salida analógica de 4...20mA
• Conexión eléctrica mediante DEUTSCH, AMP o M12
• Conexión de proceso flexible

TU
-50…150 °C 25...50 mm Transmisor Integrado • Precisión +/- 0,3 K
• Salida analógica de 0,5... 4,5 VDC
• Conexión eléctrica mediante DEUTSCH, AMP o M12
• Conexión de proceso flexible

TM
-40…150 °C 25 mm RTD Sonda RTD de 6mm con conexión de proceso integrada • Pt100 de la clase de precisión A
• Conexión M12 para un cableado sencillo
• Conexión de proceso flexible