- Supply Chain Management
- Software für SAP
- Neues Release 25.0
- Inventory Management
Highlight Features aus dem Inventory Management
Zahlreiche neue Funktionen, Buttons und Ansichten gibt es im Release 25.0 für einen noch besseren Überblick und ein noch besseres Management der Bestände in der ifm-Lösung für Inventory Management. Freuen Sie sich auf spannende Neuheiten in den Bereichen:
FIORI-APPS
WIEDERBESCHAFFUNGSZEIT (WBZ)
TARGET WORKBENCH (TBW) & RULE WORKBENCH (RTB)
SAP S/4HANA
Fiori-Apps
Unsere neue App revolutioniert die Bestandsanalyse, indem sie Ihnen präzise Einblicke in die Trends und Veränderungen Ihrer Bestandswerte liefert. Mit einem klaren Fokus auf betriebswirtschaftliche Fragen ermöglicht sie Ihnen, fundierte Entscheidungen für eine effiziente Bestandsführung zu treffen:
- Entwicklung über Zeit: Wie haben sich Ihre Bestände in einem bestimmten Zeitraum verändert?
- Wachstum oder Rückgang: Ist der Bestand gestiegen oder gesunken, und in welchem Ausmaß?
- Durchschnittliche Veränderung: Um wie viel Euro nimmt der Bestandswert pro Periode im Durchschnitt zu oder ab?
- Bestandstreiber und -senker: Welche Materialien sind die Hauptverursacher für Bestandszuwächse oder -reduktionen?
- Trendanalyse: Steigt oder fällt der Bestand schnell oder langsam?
Mit dieser App haben Sie nicht nur die Fakten, sondern auch die Trends und Dynamiken Ihrer Bestandswerte jederzeit im Blick – für eine strategische Steuerung, die den Unterschied macht.
Mit unserer neuen App für die ABC-Analyse auf SAP S/4HANA bieten wir Ihnen eine völlig neue Perspektive auf Ihre Materialien und deren Wertigkeit. Sie erhalten tiefgehende Einblicke, die weit über die klassische ABC-Analyse hinausgehen:
- Wertvolle Einblicke: Welche Materialien sind die Werttreiber in einem Werk?
- Multi-Werk-Analysen: Wie sieht die ABC-Verteilung aus, wenn mehrere Werke gleichzeitig betrachtet werden?
- Individuelle Materialauswertung: Wie sind Ihre Materialien klassifiziert, wenn Sie eine gezielte ABC-Analyse für Ihre Zuständigkeit durchführen?
- Prozentuale Bestandsverteilung: Wie verteilen sich die Bestandswerte auf Ihre verschiedenen Produktarten?
- Alternative Kennzahlen für Klassifizierung: Wie verändert sich die ABC-Klassifizierung, wenn verschiedene Kennzahlen und Zeiträume herangezogen werden?
Diese App setzt neue Maßstäbe in der Analyse und liefert präzise Daten für Ihre strategischen Entscheidungen. Mit der Flexibilität, unterschiedliche Szenarien und Datenquellen einzubeziehen, wird Ihre Material- und Bestandsplanung effizienter und genauer als je zuvor.
Fall XYZ gelöst!
Neue App XYZ-Analyse auf Werksebene
Unsere neue XYZ-Analyse-App liefert Ihnen präzise Einblicke in die Klassifizierung Ihrer Materialien. Mit Fokus auf Variabilität und Planbarkeit erhalten Sie genau die Daten, die Sie für fundierte Entscheidungen benötigen:
- Flexible Auswahl: Bestimmen Sie die Materialien, die Sie analysieren möchten, und definieren Sie den gewünschten Zeitraum.
- Punktgenaue Analyse: Erfahren Sie, wie Ihre Materialien in die XYZ-Klassifizierung eingeordnet werden – von konstant bis unregelmäßig.
- Optimierte Planung: Identifizieren Sie Schwankungen und Trends, um Ihre Bestands- und Beschaffungsstrategien noch effizienter auszurichten.
Mit dieser App wird die Variabilitätsanalyse kinderleicht – ideal für eine agile und vorausschauende Materialplanung.
Mit unserer neuen Lagerhüteranalyse-App revolutionieren wir die bisherige Betrachtung von Regalhockern. Während unsere bisherige Lösung statisch war und sich nur auf bestehende Lagerhüter konzentrierte, geht die neue App einen entscheidenden Schritt weiter:
- Drohende Lagerhüter erkennen: Identifizieren Sie frühzeitig Materialien, die in Kürze zu Lagerhütern werden könnten, und ergreifen Sie rechtzeitig Gegenmaßnahmen.
- Zukunftsorientierte Analysen: Erfahren Sie, welche Materialien das Potenzial haben, in der Zukunft zu Lagerhütern zu werden, und planen Sie präventiv.
- Fundierte Einblicke: Behalten Sie weiterhin den Überblick über bestehende Lagerhüter und deren Werte – aufgeschlüsselt nach Produktgruppen, Produkttypen, Sparten und weiteren Kategorien.
Diese vorausschauende Perspektive gibt Ihnen die Möglichkeit, nicht nur bestehende Probleme zu verwalten, sondern auch zukünftige Herausforderungen zu vermeiden. Mit der neuen Lagerhüteranalyse sind Sie immer einen Schritt voraus und können Ihre Lagerbestände gezielt und kosteneffizient optimieren.
WBZ
Das WBZ BO[O]M-Erlebnis!
Neuer TREE-Modus für Stücklistenauflösung
Entdecke mehr Klarheit mit dem neuen Modus in der WBZ-Stücklistenauflösung. Der TREE-Modus bietet eine klar strukturierte Visualisierung aufgelöster Stücklisten und macht den kritischen Pfad deutlich überschaubarer. Diese übersichtliche Darstellung ermöglicht es, die berechnete Gesamtwiederbeschaffungszeit (GWBZ) anhand der Stückliste besser nachzuvollziehen.
Zusätzlich lassen sich die berechnete GWBZ und die neue GWBZ einheitlich in Arbeitstage oder Kalendertage umrechnen – für eine noch präzisere Planung.
Target Workbench (TWB)
Klarer Blick auf den SOLL-IST-Verlauf!
Die erweiterte dynamische Grafik
Die neue dynamische Grafik bietet eine klare und präzise Darstellung des Soll-Ist-Vergleichs – ergänzt durch die zusätzliche Anzeige eines Korridors. Dadurch wird der SOLL-IST-Verlauf noch transparenter und einfacher nachzuvollziehen. Gleichzeitig zeigt die Grafik, zu welchen Zeitpunkten wie viele Ursachen und Maßnahmen erfasst wurden, was eine bessere Einschätzung des Erfolgs der Maßnahmen ermöglicht.
Die erweiterten Benutzereinstellungen sorgen für maximale Flexibilität: Entscheide selbst, ob die Anzeige in Wochen oder Monaten erfolgen soll und wie viele Perioden dargestellt werden – perfekt abgestimmt auf individuelle Anforderungen.
Mehr Automation!
Automatisierte Zuordnung von Ursachen, Maßnahmen und Zuständigkeiten
Automatisieren Sie die Zuordnung von Ursachen, Maßnahmen und Zuständigkeiten. Mit der neuen Funktion können diese nun effizient und automatisiert über eine Formel im TWB-Datenaufbau zugewiesen werden.
Im TWB-Monitor haben Sie jederzeit die Möglichkeit, automatisch zugeordnete Ursachen, Maßnahmen und Zuständigkeiten zu erkennen und bei Bedarf anzupassen, zu löschen oder zu erweitern.
Diese Automatisierung spart nicht nur wertvolle Zeit, sondern ermöglicht auch eine einheitliche und frühzeitige Identifikation von Problemen. So werden Ursachen direkt erkannt und Maßnahmen schnell gesetzt, um effizient auf Herausforderungen zu reagieren.
Rule Workbench (RWB)
Mehr Übersicht, weniger Ablenkung:
Der neue, vereinfachte RWB-Modus
Mit der neuen Laufzeitoptimierung wird die Datenbeschaffung im S/4HANA-System auf ein neues Level gehoben. Besonders in Szenarien mit einer Vielzahl von Sonderbeständen ermöglicht diese Funktion eine deutlich schnellere und gezieltere Bereitstellung der benötigten Daten.
Durch die optimierte Integration in SAP S/4HANA werden relevante Informationen präziser und ressourcenschonender.
SAP S/4HANA
Speed up! Effizienterer Datenbeschaffung bei Sonderbeständen
Laufzeitoptimierung im Kennzahlenaufbau für SAP S/4HANA
Mit der neuen Laufzeitoptimierung wird die Datenbeschaffung im SAP S/4HANA-System auf ein neues Level gehoben. Besonders in Szenarien mit einer Vielzahl von Sonderbeständen ermöglicht diese Funktion eine deutlich schnellere und gezieltere Bereitstellung der benötigten Daten.
Durch die optimierte Integration in SAP S/4HANA werden relevante Informationen präziser und ressourcenschonender abgerufen. Das Ergebnis: kürzere Ladezeiten, geringere Systembelastung und schnellere Verfügbarkeit.
Mehr Vergleichbarkeit und zukünftige Flexibilität:
Alternative Verbrauchsermittlung unter SAP S/4HANA
Mit der neuen Funktion zur alternativen Verbrauchsermittlung unter SAP S/4HANA bieten wir Ihnen die Möglichkeit, den SAP-Standardverbrauch direkt als Grundlage zu verwenden. Dies schafft eine einheitliche Basis für Kennzahlen und Analysen, die besonders bei Vergleichen mit dem SAP-Standard von Vorteil ist.
Jedoch gilt: Nicht jede Einstellung passt zu jedem Szenario. In spezifischen Fällen, wie der Bestandsoptimierung, können Abweichungen von den Standardwerten sinnvoller sein. Deshalb blicken wir in die Zukunft: Wir werden zukünftig die volle Flexibilität bieten, zwischen dem SAP-Standard, einer angepassten Lösung oder einer eigenen Interpretation zu wählen. So können Sie jederzeit die Methode nutzen, die am besten zu den Anforderungen Ihres Unternehmens passt.
Diese Entwicklung ermöglicht es Ihnen, Ihre Prozesse noch besser zu steuern und gleichzeitig die Vorteile des SAP-Standards in der Vergleichbarkeit und Transparenz voll auszuschöpfen.