- Supply Chain Management
- Software für SAP
- Neues Release 24.0
- Demand Planning
Highlight Features aus dem Demand Planning
Noch mehr Sicherheit in Sachen Absatzplanung
Das Release 24.0 beinhaltet viele Neuerungen und Verbesserungen für die Absatzplanung. Neben neuen Features in der klassischen Planung, bspw. zusätzliche Informationen und die Möglichkeit zur Navigation über die Grafik im Planungssheet, gibt es nun auch eine Verknüpfung zur SAP-Bedarfs- und Bestandssegmentierung. Ebenfalls neu ist die Aggregation auf unterschiedliche Produkthierarchiestufen sowie die neue Fiori-App zur Auswertung der Planung mit den aktuellsten Daten in Echtzeit.
Analyse von Planungsdaten
Im SCX on SAP S/4HANA – oder als eigenständige Fiori-App – ist nun eine neue Reportfunktion im Forecast/Demand Planning verfügbar. Dabei handelt es sich um das analytische Dashboard, das im Fiori-Kachelkatalog oder direkt im Forecast-Planungssheet aufgerufen werden kann. Damit besteht die Möglichkeit, auf Basis von Livedaten sofortige Auswirkungen bei Planungsänderungen in visueller und/oder tabellarischer Sicht zu erhalten.
Das Dashboard bietet zahlreiche Individualisierungsmöglichkeiten und ist hoch flexibel. Zudem ist es möglich, in weitere SCX-Anwendungen abzuspringen.
Datenbasis
Als Datenbasis für diese App dient das neue virtuelle Datenmodell (VDM). Das VDM wurde mit mehreren CDS-Views basierend auf unseren verschiedenen Demand-Planning-Datenbanktabellen entwickelt. So können die User nun einfach und gebündelt auf all ihre Daten in Echtzeit zugreifen. Darüber hinaus bietet die OData-Schnittstelle umfangreiche Datenzugriffsmöglichkeiten.
![App Analyse Planungsdaten Screenshot aus der neuen Fiori-App zur Analyse von Planungsdaten](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/supply-chain-management/loesungen/new-release-24.0/gxf-analyse-planungsdaten.png?v=-1033163360)
Fiori-Applikation: Analyse Planungsdaten
Verknüpfung zur SAP-Bedarfs- und Bestandssegmentierung
Setzten Sie die Bedarfs- und Bestandssegmentierung im SAP-Standard ein? Dafür wurde im SCX on SAP S/4HANA nun die Hierarchiestruktur um das Feld „Bedarfssegment“ erweitert. Hierdurch wird im Forecast eine Bedarfssegmentplanung, z. B. nach unterschiedlichen Materialgüten, möglich. Bei der Bedarfsübergabe aus dem Forecast wird dementsprechend das gepflegte Bedarfssegment der Hierarchie berücksichtigt und an das ERP übergeben.
![Verknüpfung SAP-Bedarfs- und Bestandssegmentierung Screenshot zur Erweiterung der Hierarchiestruktur um das Feld Bedarfssegment](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/supply-chain-management/loesungen/new-release-24.0/gxf-bedarfssegmentierung.png?v=-1033473047)
Hierarchiepflege – Bedarfssegmnet
Aggregation auf Produkthierarchiestufen
Während bislang nur eine Aggregation auf der untersten Stufe durchgeführt werden konnte, ist es nun möglich, aggregiert auf die einzelnen Produkthierarchiestufen des Materialstamms ins Planungssheet einzusteigen oder innerhalb des Sheets die Produkthierarchiestufe zu wechseln. Damit ergeben sich noch detailliertere Planungsmöglichkeiten.