You probably do not come from: Austria. If necessary, change to:United States
  1. ecomatmobile
  2. Drehgeber und Neigungssensoren

Drehgeber und Neigungssensoren

Sensoren für mobile Arbeitsmaschinen

Zuverlässig:
CAN-Schnittstelle über M12-Steckverbindung
Robust:
Vibrations- und schockfest
Zugelassen:
E1-Typgenehmigung durch das Kraftfahrt-Bundesamt
Belastbar:
Großer Betriebstemperaturbereich von -40 bis 85 °C
Dicht:
Hohe Dichtigkeit (IP 67 / IP 69K) für die Anforderungen rauer Umgebungsbedingungen

Multiturn-Drehgeber – Positionen und Drehbewegungen exakt erfassen

Die Multiturn-Drehgeber dienen zur Erfassung von Umdrehungen oder zur exakten Positionserfassung bei Drehbewegungen. Der Geber löst eine Umdrehung in 4096 Schritte auf. Das getriebelose System nutzt den Wiegand-Effekt, um ohne Batteriepufferung bei Spannungsausfall die Positionswerte zu erhalten. Somit kann ohne Referenzieren die genaue Position an die Steuerung weitergeleitet werden.

Mehr über Drehgeber

Neigungssensoren – hohe Messgenauigkeit für Winkel und Lagen

Häufig ist die waagerechte Ausrichtung von Maschinen oder Maschinenteilen eine wichtige Voraussetzung für den sicheren Betrieb. Neigungssensoren dienen zur absoluten Winkel- und Lageerfassung an mobilen Arbeitsmaschinen. Die Neigungssensoren verfügen über eine hohe Messgenauigkeit über den gesamten Winkel- und Temperaturbereich bei Neigungswinkeln in X- und Y-Richtung. Sie sind mit CAN-Schnittstelle (CANopen / SAE J1939) oder IO-Link ausgestattet.

Mehr über Neigungssensoren

Sensoren für mobile Arbeitsmaschinen

•  Drehgeber

zum Selektor

•  Statische Neigungssensoren

zum Selektor

•  Dynamische Neigungssensoren

zum Selektor