- ecomatmobile
- Temperatursensoren
Temperatursensoren

Sensoren für mobile Arbeitsmaschinen
Passend: Temperaturtransmitter mit Strom- oder Spannungsausgang oder PT1000 |
Vielseitig: Steckervarianten M12, DEUTSCH und AMP wählbar |
Sparsam: Betriebsspannung ab 8 V |
Robust: Hohe Druckfestigkeit bis 400 bar |
Einfach: Plug-and-Play und voreingestellte Messbereiche |
Flexibel: Verschiedene Prozessanschlüsse und Einbaulängen |
Temperaturen in Hydraulik und Pneumatik unter Kontrolle
Die kompakten Temperaturtransmitter der Bauformen TA/TU/TM sind speziell für den Einsatz in mobilen Arbeitsmaschinen konzipiert. Die Sensoren verfügen durch den werksinternen Abgleich des PT-Elements und der Elektronik über eine hohe Genauigkeit. Das Besondere ist neben dem weiten Messbereich die exzellente Ansprechzeit. Durch die hohe Vibrations- und Schockfestigkeit können sie speziell für Hydraulik- und Pneumatikanwendungen mit hohem Betriebsdruck eingesetzt werden.
Ein Spannungsbereich bei den Temperaturtransmittern von 8 bis zu 32 V DC sorgt dafür, dass auch hohe Bordnetzschwankungen die Funktionsweise nicht beeinträchtigen. Um den immer höheren EMV-Anforderungen im Mobilbereich gerecht zu werden, verfügen die Geräte über eine erhöhte EMV-Festigkeit. Die Sensoren sind mit verschiedenen Stablängen, Prozessanschlüssen und Messbereichen erhältlich.

Sensoren für mobile Arbeitsmaschinen | ||
---|---|---|
• Kompakte Temperaturtransmitter für mobile Arbeitsmaschinen |
zum Selektor |