- Support technique
- Service de calibrage
- Capteurs d’analyse
Calibrage de capteurs analytiques
Calibrage ISO conductivité
La mesure de référence des capteurs de conductivité s’effectue à l’aide de solutions de référence retracées.
Les solutions tampons et de référence sont utilisées pour calibrer les unités de mesure analytiques car elles présentent des valeurs de conductivité connues.
Au cours de la mesure de référence, l’appareil testé est plongé dans la solution de référence et l’écart entre la valeur réelle et la valeur de consigne est documenté. La température de référence est également mesurée et documentée, car elle a une influence déterminante sur la conductivité.
Le calibrage s’effectue dans des plages de mesure mises à l’échelle sur la base de 3 points de mesure via la sortie analogique (courant) et la sortie TOR (IO-Link). Après le calibrage, l’appareil testé est remis aux réglages usine (à l’exception du facteur de calibrage CGA lors du recalibrage).
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/kalibrierservice/kalibrierservice_leitfaehigkeit2_2024.png?v=2137421292)
Calibrage ISO moniteur de particules d’huile
La mesure de référence est réalisée en utilisant une solution de calibrage secondaire.
Le calibrage de compteurs de particules est divisé en un calibrage primaire et un calibrage secondaire.
Le calibrage primaire est effectué selon la norme ISO 11171, qui définit le calibrage conforme de compteurs de particules pour l'analyse de contamination de liquides hydrauliques. Pour cela une poussière de test traçable selon la norme NIST SRM 2806B est mélangée à de l'huile minérale purifiée. Ensuite, la suspension est analysée au moyen d'un microscope électronique. Cela assure que la répartition des tailles de particules de la poussière de référence respecte la norme. Dans le circuit d'huile donné, l'appareil de référence est ensuite calibré de manière traçable.
Le calibrage de notre moniteur de particules d'huile se fait sur la base de la norme ISO11943. Le calibrage secondaire est rendu possible à partir de la poussière de test définie du calibrage primaire. Pour cela, de l'huile minérale purifiée est à nouveau mélangée avec une quantité définie de poussière de test. Ensuite, la suspension est analysée avec l'appareil testé, c'est-à-dire le moniteur de particules d'huile, et avec le capteur de référence calibré lors du calibrage primaire. Les résultats sont ensuite comparés.
Le calibrage est réalisé sur la base de 4 voies de mesure et indique la répartition exacte des tailles de particules en 4, 6, 14 et 21µm de la suspension de calibrage secondaire.