You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Support technique
  2. Service de calibrage
  3. Quels calibrages propose ifm?

Quels étalonnages propose ifm ?

Le laboratoire d’étalonnage d’ifm propose des étalonnages ISO, A2LA et DAkkS. Les capteurs nouvellement acquis peuvent être étalonnés directement quand vous les commandez. Pour cela, placez le code de commande correspondant dans le panier – voir capteurs de pression, de température, de débit ou analytiques. Bien sûr, ifm propose aussi des réétalonnages pour les capteurs déjà utilisés.

Calibration

Etalonnage ISO

Un étalonnage ISO ne doit être effectué que par des laboratoires titulaires d’un système d’assurance de la qualité certifié selon DIN EN ISO 9001:2015.

Ce n’est que de cette manière que nous pouvons vous garantir des étalonnages de haute qualité.

Les dispositifs de mesure utilisés pour l’étalonnage sont régulièrement réétalonnés et peuvent être rapportés aux étalons nationaux de l’organisme de certification allemand (PTB) ou à d’autres étalons nationaux.

Qu’est-ce qui est documenté dans nos certificats d’étalonnage ISO ?

  • Identification (objet, fabricant, type et numéro de série, client, numéro de certificat d’étalonnage, date, signature)
  • Description claire de l’étalon d’étalonnage utilisé
  • Description des conditions environnantes
  • Description de l’équipement et de la procédure d’étalonnage
  • Ensemble des résultats de mesure obtenus, avec spécification des points, de l’unité et de l’incertitude de mesure
  • Evaluation des résultats de l’étalonnage
Calibration

Etalonnage A2LA

A l’instar du DAkkS en Allemagne, l’American Association for Laboratory Accreditation (A2LA) est l’institut national des Etats-Unis pour l’accréditation des laboratoires d’étalonnage.

Les étalonnages des laboratoires accrédités A2LA sont par conséquent équivalents aux certificats d’étalonnage des laboratoires accrédités DAkkS et traçables par le NIST, l’institut national des normes et de la technologie des Etats-Unis. Un étalonnage A2LA mène ainsi à des résultats de mesure reconnus internationalement.

Calibration

Etalonnage DAkkS

Grâce à l’étalonnage DAkkS, les résultats de mesure sont comparables à l’international et les risques de responsabilité liée au capteur restent faibles - une condition importante pour la compétitivité sur les marchés d’aujourd’hui et demain.

Le DAkkS est l’organisme allemand d’accréditation (Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH). Les certificats d’étalonnage DAkkS sont conformes aux étalons nationaux du Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) ou d’autres étalons nationaux. Les étalonnages ne sont réalisés que par des laboratoires d’étalonnage accrédités.

En outre, les procédures DAkkS sont régulièrement vérifiées par l’organisme d’accréditation. Cette vérification garantit le déroulement de l’étalonnage selon une procédure validée et résulte en une reconnaissance internationale.

Réétalonnages

Presque chaque capteur est soumis à des sollicitations au cours du temps. Sans réétalonnages réguliers, ces influences ne peuvent être ni identifiées, ni compensées. Cela signifie par conséquent qu’il n’est plus possible d’assurer constamment la qualité.

Pour éviter de telles mesures erronées, les capteurs doivent être vérifiés à intervalles réguliers pour garantir le respect des limites de tolérance spécifiées de la grandeur à mesurer.

L’International Organization of Legal Metrology (OIML) recommande de spécifier l’intervalle d’étalonnage sur la base des facteurs suivants :

Propriétés de l’équipement de test Conditions d’utilisation (tendance à l’usure et à la dérive)
Recommandation du fabricant de l’équipement de test Expérience d’instruments de test similaires (étalonnage individuel ou collectif)
Expérience antérieure Exigences des clients, des autorités et des normes
Ampleur du dommage consécutif en cas
d’équipement de test manquant
Influences de l’environnement (température, humidité, vibration)
Durée d’utilisation Incertitude de l’équipement de test
Vert = premier choix pour l’intervalle de réétalonnage, bleu = méthodes de vérification de l’intervalle de réétalonnage

Nous recommandons de procéder à un réétalonnage tous les 12 mois. En présence de points de contrôle critiques (CCP), l’intervalle d’étalonnage doit éventuellement être raccourci.

Les réétalonnages ne sont possibles que si l’appareil est renvoyé propre et sans adaptations ajoutées (état à la livraison). Par ailleurs, les appareils renvoyés pour réétalonnage doivent être accompagnés d’une déclaration de décontamination.

Les certificats en comparaison

  Certificat usine Etalonnage ISO Etalonnage DAkkS/A2LA
Certificat avec précision
Traçabilité aux étalons
Oui, aux étalons nationaux / internationaux
Déclaration de conformité
Selon le fournisseur

Oui, attesté par l’accréditation
Description des conditions Etalons d’étalonnage, conditions environnementales En détail : étalon, conditions environnementales, marquage sur le produit Comme ISO, mais documenté selon ISO/CEI 17025 ou A2LA
Evaluation des résultats
Pas d’évaluation complète

Oui – sur la base de critères normalisés

Oui – y compris le calcul de l’incertitude conformément aux normes internationales
Validité nationale Valable au niveau national
(limité)
Reconnu au niveau national
(par exemple pour ISO 9001)
Reconnu au niveau international
(par exemple pour la FDA, ISO/CEI, homologations internationales)
Options d’etalonnage Directement à l’achat,
automatiquement disponible
En option lors de l’achat ou ultérieurement en tant que service,
sur site
En option lors de l’achat ou via des laboratoires d’étalonnage accrédités,
sur site
Particularités Rapidement disponible, mais pas de traçabilité Etalonnage traçable avec documentation détaillée Le plus haut standard, reconnu internationalement
Effort Faible Moyen Elevé
(en raison des exigences strictes de documentation et de test)
Délai de livraison Disponible immédiatement
(par ex. téléchargement sur le site web)
Jusqu’à 10 jours ouvrables Jusqu’à 15 jours ouvrables
Coût (approximatif)
(généralement inclus gratuitement à l’achat)

(selon l’appareil et l’étendue des normes)

(coûts les plus élevés, mais aussi qualité et sécurité juridique maximales)

 

Ceux qui sont soumis à des audits réguliers profitent particulièrement des étalonnages certifiés ISO ou DAkkS. Pour les applications simples, les certificats d’usine sont souvent suffisants. Il est important de baser votre sélection par rapport au domaine d’utilisation et aux exigences des normes.