You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Support technique
  2. Service de calibrage
  3. Calibrer, ajuster, vérifier ou étalonner?

Etalonner, ajuster, vérifier ou vérifier légalement ?

Mais que signifie le mot « étalonnage » ?

L’étalonnage permet de déterminer la dérive d’un appareil de mesure, appelé appareil testé, par rapport à un appareil de référence appelé étalon, et de la documenter de manière traçable.

Le résultat de cette comparaison donne une information sur la dérive de la mesure sur différents points de mesure et peut être fourni sous forme absolue ou relative. Grâce à l’étalonnage régulier des instruments de mesure, l’exactitude et la répétabilité des données mesurées peuvent être assurées. La mesure de référence se fait avec un appareil de référence.

La traçabilité correspond à la chaîne ininterrompue de mesures en rapport avec les mesures entre l’appareil testé et un étalon national de rang supérieur.

Traçabilité métrologique

La hiérarchie en ressortant se base sur une accréditation, c’est-à-dire que la compétence technique des organisations d’étalonnage a été vérifiée et qu’elle est ainsi formellement reconnue. L’organisme de certification allemand (Physikalisch Technische Bundesanstalt - PTB) est l’organisation nationale la plus élevée pour la métrologie et détient pour toutes les grandeurs physiques et légales les étalons de référence les plus exacts, comme par exemple le mètre-étalon.

Qu’entend-on par « ajustement » ?

Contrairement à l’étalonnage, lors de son ajustement un appareil de mesure est réglé dans le but de réduire le plus possible les écarts de mesure déterminés, afin qu’ils ne dépassent plus les seuils d’erreur. L’ajustement requiert ainsi une intervention qui généralement modifie durablement l’appareil de mesure.

En quoi consiste la « vérification » ?

Par vérification, on entend la fourniture d’une preuve objective qu’un appareil de mesure respecte des exigences spécifiques.

Contrairement à l’étalonnage, aucune indication chiffrée n’est donnée quant à l’incertitude de mesure, mais seulement une affirmation de réussite/échec. La vérification peut être étendue à des valeurs secondaires telles que l’élément capteur, le transmetteur de mesure ou des modules E/S via des signaux de test.

Qu’entend-on par « vérification légale » ?

La vérification légale correspond à la vérification des appareils de mesure prescrite par la loi, comme par ex. les balances dans le commerce d’alimentation, qui relèvent de l’intérêt public et servent à la fixation de prix. La vérification légale est réalisée par l’intermédiaire des autorités de vérification compétentes et est soumis à des règles strictes.

Comparaison des technologies de mesure et de test

  Etalonnage Ajustage Vérification Vérification légale
Certificat avec précision
Oui, documente l’écart par rapport aux données de la fiche technique

Oui, par un organisme de vérification agréé par l’Etat
Incertitude de mesure documentée
Oui, y compris les informations sur la traçabilité

Non, car aucune documentation n’est réalisée

Non, seule une déclaration qualitative sur la fonctionnalité

Oui, dans les tolérances prescrites par la loi
Traçabilité aux étalons
Oui, aux étalons nationaux ou internationaux

Possible par un étalonnage ultérieur

Possible si l’appareil de référence est traçable

Oui, garantie par l’Etat
Appareils de mesure typiques Capteurs, balances, appareils de mesure de pression/température Capteurs, appareils de laboratoire, machines de production Appareils de test, capteurs Balances, pompes à essence, appareils de mesure pour la facturation (gaz/eau/électricité)
Application typique Assurance qualité dans les environnements industriels, laboratoires
(pharmaceutique, alimentaire, automobile)
Optimisation de la précision de mesure dans la production et le développement Contrôle rapide dans la production ou à la réception des marchandises Technologie de mesure à des fins commerciales et de facturation (p. ex. balances, pompes à essence)
Requis selon norme ISO 9001, IFS, GMP, HACCP, ISO/TS 16949, ISO 50001, etc. Pas directement requis, mais souvent nécessaire pour respecter les spécifications Dépend de la norme concernée
(par ex. ISO 10012)
Réglementé par la loi pour les instruments de mesure soumis à l’obligation de vérification légale
Conforme à l’audit
Oui, le certificat d’étalonnage sert de preuve

Non, seulement par un étalonnage ultérieur

Dépend des exigences de la norme

Oui, la marque de vérification ou le certificat officiel sont des preuves reconnues
Prestataire de services exécutant Laboratoires d’étalonnage accrédités et non accrédités Fabricants, prestataires de services de maintenance, techniciens de service Assurance qualité interne ou organismes de certification externes Les bureaux de vérification des poids et mesures ou les organismes de certification agréés par l’Etat
Avantages Evaluation objective de l’écart de mesure, traçabilité, base pour l’assurance qualité Optimisation de la précision de mesure Contrôle rapide avec peu d’efforts Reconnu par la loi, nécessaire pour les mesures destinées à la facturation
Particularités Affiche uniquement l’écart - pas d’intervention sur l’appareil Après chaque ajustement, un nouvel étalonnage est nécessaire Contrôle uniquement, pas d’intervention sur l’appareil Prescrite par la loi pour certains cas d’application
Coût (approximatif)
(en fonction de la précision requise et de la norme d’étalonnage)

(en fonction du type et de la complexité de l’ajustement)

(faible à moyen, selon l’effort de test)

(frais de test fixés par la loi)