You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Support technique
  2. Service de calibrage
  3. Capteurs de pression

Etalonnage de capteurs de pression

Etalonnage ISO pression

La mesure de référence peut être réalisée selon deux méthodes différentes - avec un appareil de pression de référence ou avec des balances haute précision en utilisant des pièces de masse connues.

Pour les contrôleurs de pression, il s’agit de régulateurs de pression de précision avec générateur électrique de pression intégré. Ils sont généralement équipés d’un écran tactile qui permet une manipulation intuitive. Le réglage est lancé en saisissant une valeur de consigne concrète ou en sélectionnant des étapes préprogrammées. La valeur de l’appareil testé peut alors être comparée à la valeur de consigne de la référence et documentée. Les contrôleurs de pression permettent ainsi de s’approcher de manière exacte et automatisée de la valeur de pression mesurée désirée.

Avec les balances de pression, il est cependant possible de mettre en œuvre des pressions définies en appliquant une force définie sur un piston de diamètre connu. Dans la pratique, des pièces de masse connues sont placées sur le piston. Il en résulte une pression de référence qui peut être détectée directement sur le point de mesure.

L’étalonnage est réalisé sur la base de 6points de mesure, en pas de 20% de la valeur finale de l’étendue de mesure, sur des étendues de mesure de -1 à 1bar, -1 à 10bar et 0 à 700bar.L’étalonnage est réalisé par défaut avec le réglage usine via la sortie analogique (courant), ou visuellement via l’afficheur de l’appareil ou la sortie analogique (tension).

Etalonnage DAkkS pression

La mesure de référence de capteurs de pression est effectuée à l’aide de balances de pression haute précision en utilisant des pièces de masse connues. Elles sont placées sur un piston de diamètre connu et exercent une force définie. Il en résulte une pression de référence qui peut être détectée directement sur le point de mesure.

Selon la séquence B des séquences d’étalonnage, après les charges préliminaires nécessaires, 11points de mesure sont approchés de manière croissante, décroissante puis à nouveau croissante. L’étalonnage est réalisé par défaut avec le réglage usine via la sortie analogique (courant), ou visuellement via l’afficheur de l’appareil ou la sortie analogique (tension).