You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Support technique
  2. Service de calibrage
  3. Capteurs de débit

Calibrage de capteurs de débit

Etalonnage ISO débit (eau)

La mesure de référence des capteurs de débit pour la mesure de fluides liquides se fait avec un appareil de référence.

Lors de la mesure de référence, le fluide traverse l’appareil de mesure à calibrer et un autre appareil de mesure de référence qui a été auparavant calibré. Des débitmètres Coriolis sont souvent utilisés comme référence, car grâce à leur principe de mesure ils peuvent mesurer un débit massique indépendant de la température et de la pression et présentent donc des plages de précision très élevées.

Le calibrage est réalisé sur la base de 3 ou 4points de mesure répartis sur la plage de débit. Habituellement les points de calibrage se trouvent à 10%, 25%, 50% et 100% de l’étendue de mesure concernée. Les calibrages de capteurs de débit d’eau finissent généralement à une valeur de 600l/min. Cela doit être pris en compte en particulier pour les appareils à étendues de mesure plus élevées. Le calibrage est réalisé par défaut avec le réglage usine via la sortie analogique (courant), ou visuellement via l’afficheur de l’appareil ou la sortie analogique (tension).

Calibrage ISO et DAkkS débit (air)

La mesure de référence de compteurs d’air comprimé est réalisée sur la base de buses fonctionnant à la limite critique.

Lors du calibrage au moyen de buses Laval fonctionnant en supercritique, le fluide à mesurer est aspiré aux conditions atmosphériques pour accélérer le débit de sorte qu’il atteigne la vitesse du son dans le diamètre le plus étroit de la buse.Quand cet état de débit critique est atteint, le débit est limité à une valeur constante.

Le calibrage est réalisé sur la base de 6points de mesure répartis sur la plage de débit.Les calibrages de compteurs d’air comprimé et de gaz industriel se terminent en principe à une valeur de 700Nm³/h. Le calibrage est réalisé par défaut avec le réglage usine via la sortie analogique (courant), ou visuellement via l’afficheur de l’appareil ou la sortie analogique (tension).