You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Support technique
  2. Service de calibrage
  3. Capteurs de vibrations

Etalonnage des capteurs de vibrations

Calibration

Etalonnage ISO des capteurs de vibrations

L’étalonnage des capteurs de vibrations s’effectue en comparant la valeur mesurée du capteur à étalonner avec celle d’un accéléromètre de référence.

Le capteur à étalonner et le capteur de référence sont montés sur une table en grès et soumis à une oscillation sinusoïdale dans une plage de fréquences définie. Outre le point zéro, l’étalonnage est effectué dans la plage de fréquences de 20 Hz à 800 Hz avec une vitesse d’oscillation constante de 10 mm/s sur 11 points de mesure de la bande d’un tiers d’octave.

L’étalonnage s’effectue par défaut, en réglage usine, via la sortie analogique (courant).

Etalonnage des capteurs de vibrations

Etalonnage des capteurs de vibrations