- ecomatmobile
- IoT mobile
- Gestion des flottes
Gestion des flottes d'engins mobiles
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/ecomatmobile/mobile-iot/ifm-mobile-iot-business-und-management-header.jpg?v=-1940261072)
Rendez plus efficace votre parc d’engins
Surveillez en temps réel la productivité de vos engins
Utilisez vos engins de manière plus ciblée et optimisée grâce à des possibilités de planification plus transparentes et efficaces.
En particulier, les engins très onéreux nécessitent une observation réellement permanente. Augmentez la rentabilité à long terme de vos engins en limitant au maximum les temps d’arrêts. Avec IoT mobile, la gestion d’un engin ou d’une flotte complète devient un jeu d’enfant. Cette solution vous permet de suivre en direct chaque engin individuellement quelle que soit sa position et de générer ainsi en permanence des informations sur l’emplacement, l’état et la commande. De cette façon, vous êtes informé de l’avancement des opérations en temps réel, vous pouvez ainsi optimiser les temps d’inactivité et minimiser les temps d’arrêt.
Améliorez l’orientation client, développez de nouveaux modèles économiques
Les informations détaillées peuvent aussi être utilisées pour analyser le comportement d’utilisation des engins par le client. Les connaissances ainsi générées vous permettent de vous concentrer sur les modèles et caractéristiques pertinentes pour répondre durablement et le mieux possible aux besoins du client. En outre, vous pouvez développer de nouveaux modèles économiques se basant par exemple sur une utilisation plus efficace des capacités des engins.
Consultez les informations de commande en temps réel.
En utilisant IoT mobile, les engins, les utilisateurs et les clients ont accès au cloud. Leurs données restent protégées et ils gardent à tout moment l’entière maîtrise de leur parc d’engins. Toutes les informations nécessaires pour une gestion réussie des engins peuvent ainsi être mises à disposition à tout moment. Au moyen des données du cloud, il est possible de localiser chaque engin – ces informations sont non seulement intéressantes pour la productivité, mais aussi précieuses pour l’administration des ventes et la facturation.
Avantages et utilité d’IoT mobile pour le Commerce et la gestion
IoT mobile = gestion des engins et des affaires, visualisation et analyse des données
- Aperçus financiers: IoT mobile permet de déterminer la valeur des différents engins pour l’entreprise
- Réduction du temps nécessaire pour la production: les indicateurs de production peuvent être suivis et optimisés jusqu’au niveau de l’engin
- Valeur de l’engin sur sa durée de vie: Les données peuvent être générées et évaluées durant toute la durée de vie de l’engin
- Augmentation des profits: La surveillance de la disponibilité, de la performance et de la qualité permet d'améliorer l’efficacité des engins et établit ainsi la base d’une augmentation des profits
- Etat des engins: IoT mobile offre des aperçus détaillés de l’état opérationnel de l’ensemble du parc d’engins
- Notifications automatisées: Grâce à des notifications automatisées sur les problèmes ou la disponibilité, il est possible de réduire le temps de réaction
- Bilan positif: Le temps requis pour la facturation est réduit car les gestionnaires du parc reçoivent une information d’état en temps réel
- Toujours une longueur d’avance: Avec IoT mobile, les engins et les fonctionnalités peuvent être adaptés bien plus rapidement aux besoins du marché