- ecomatmobile
- IoT mobile
- Surveillance durant le développement
Surveillance et suivi des engins mobiles durant la phase de développement et de tests
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/ecomatmobile/mobile-iot/ifm-mobile-iot-maschinenentwicklung-header.jpg?v=-1940259522)
Optimisez votre processus de développement
Observez les tests terrain depuis votre bureau et réduisez ainsi les durées de développement
Utilisez IoT mobile pour lancer plus rapidement sur le marché des produits, fonctions et fonctionnalités – sans devoir interrompre les tests terrain en cours.
Dans le processus de développement, il est très important d’obtenir régulièrement un retour d’information sur les fonctions et fonctionnalités déjà présentes. Pour cela, les ingénieurs interrogent généralement leurs clients pour obtenir un retour d’expérience de la phase de test. Ce processus prend souvent beaucoup de temps et ne couvre qu’une partie des informations nécessaires. En utilisant IoT mobile, les ingénieurs peuvent surveiller eux-mêmes et en permanence la performance des engins sans devoir être personnellement sur place. Dès qu’un engin a été livré, la transmission de données peut débuter et le bureau d’étude peut utiliser les données collectées pour le développement ultérieur d’engins. L’échange de données rapide et détaillé réduit ainsi le temps de lancement du produit, améliore l’efficacité et réduit les coûts.
Mises à jour de logiciel via le cloud pendant la phase de test terrain
Le système permet de récupérer le paramétrage depuis le bureau, de le modifier puis de le renvoyer à l’engin. La réalisation des mises à jour à distance réduit les coûts de service et de déplacement. Les passages en atelier sont raccourcis et leur nombre est diminué.
Développement efficace de nouveaux produits: détection, enregistrement et analyse des données sur l’utilisation actuelle des engins
L’IoT mobile joue un rôle central dans ce processus de collecte d’informations et d’analyse long terme, car toutes les données depuis la mise en service des engins sont consultables. Les données qui sont envoyées par l’engin au cloud sont converties en informations lisibles puis sauvegardées. Par ailleurs, le cloud est en mesure d’analyser les données brutes et de mettre les résultats à la disposition des utilisateurs. Cette analyse automatisée facilite et accélère l’acquisition de données et améliore la capacité de réaction. Les données collectées sont stockées pendant 5ans. Il est donc possible d’utiliser ces données pertinentes sur une longue période. L’équipe projet des nouveaux développements peut consulter ces données. Elle obtient ainsi un aperçu détaillé de l’utilisation de l’engin et peut tirer souvent des conclusions sur les caractéristiques nécessaires. Ces informations offrent une base solide au prochain processus décisionnel.
De plus, IoT mobile inclut la possibilité de générer des notifications et des rapports. Vous êtes ainsi informé à tout moment et en tout lieu de l’état des engins et vous recevez directement des messages sur les éventuels problèmes.
Grâce à la connexion permanente de l’engin au cloud, les valeurs process peuvent être observées en temps réel et une recherche d’erreur simplifiée ainsi qu’un diagnostic (logiciel, CANbus) peuvent être proposés.
Avantages et bénéfices d’IoT mobile pour le développement d’engins mobiles
IoT mobile = Outil de visualisation, d’analyse de données et de développement
-
Performance: IoT mobile apporte des aperçus détaillés et des informations précieuses sur la performance des engins sur le terrain
-
Délai de lancement produit: IoT mobile offre un moyen facile de suivi des tests terrain d’un nouveau produit depuis votre bureau. Cela permet de réduire les coûts de déplacement et la durée de lancement du produit.
-
Diagnostics: en cas d’erreur ou de problème, l’engin peut être vérifié à distance
-
Recherche d’erreurs: IoT mobile permet une recherche en temps réel des erreurs logiciel
-
Mises à jour de logiciel: il est possible de charger sans problème une nouvelle version du logiciel ou de corriger rapidement les erreurs, le tout à distance
-
Amélioration de la qualité: dans le cloud, des informations détaillées sur l’utilisation de l’engin sur le terrain sont mises à disposition et permettent d’améliorer constamment la connaissance du marché