- Druksensoren volgens toepassingsgebied
- Hygiënische en natte omgeving
Druksensor voor hygiënische applicaties
Sensorfamilie | Drukbereik | Mediumtemperatuur | Signaal | Visualisatie | Bijzonderheden |
---|---|---|---|---|---|
![]() PI27 / PI28 |
-1…25 bar (100 bar - PI2602) |
-25…125 °C | • Transmitter • Schakeluitgang • IO-Link |
• Numerieke weergave • Status-LED |
• Gangbare hygiënische fittingen beschikbaar • 4…20 mA / 20… 4 mA schaalbaar analoog |
![]() PI22 / PI23 |
-1…25 bar | -25…200 °C | • Transmitter • Schakeluitgang • IO-Link |
• Numerieke weergave • Status-led |
• Triclamp 1,5“ en 2“ geïntegreerd • Rvs-membraan met vulvloeistof geschikt voor levensmiddelen • Bijzonder goed bestand tegen temperatuurwisselingen • 4…20 mA / 20…4 mA schaalbaar analoog |
![]() PG27 / PG28 |
-1…40 bar | -25…125 °C | • Transmitter • Schakeluitgang |
– | • Analoog/digitaal display • 4…20 mA / 20… 4 mA schaalbaar analoog |
![]() PM15 / PM16 / PM17 |
-1…40 bar (100 bar - PM1602) |
-25…125 °C | • Transmitter • IO-Link |
– | • 4…20 mA schaalbaar analoog • Draaibare ontluchting voor flexibele montage • Apparaattemperatuur via IO-Link |