- Druksensoren volgens toepassingsgebied
- Mobiele machines
Druksensoren voor mobiele machines
Sensorfamilie | Drukbereik | Signaal | Visualisatie | Bijzonderheden |
---|---|---|---|---|
![]() PU |
0…600 bar | Transmitter | – | • 0...10 V of 0,5…4,5 VDC vast ingesteld analoog • G1/4 of 9/16 SAE procesaansluiting • Elektrische aansluiting via DEUTSCH, AMP of M12 |
![]() PT |
0…600 bar | Transmitter | – | • 4...20 mA vast ingesteld analoog • G1/4 procesaansluiting • Elektrische aansluiting via DEUTSCH- AMP- M12-of DIN-ventielstekker |