You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Druksensoren volgens toepassingsgebied
  2. Hydraulische oliën

Druksensoren voor hydraulische oliën

Sensorfamilie Drukbereik Signaal Visualisatie Bijzonderheden

PN
-1…600 bar • Transmitter
• Schakeluitgang
• IO-Link
• Numerieke weergave
• Status-led
• Tweekleurig display
• 4…20 mA / 0...10 VDC schaalbaar analoog

PG24
-1…400 bar • Transmitter
• Schakeluitgang
• Numerieke weergave
• Status-led
• Analoog/digitaal display
• 4…20 mA / 20…4 mA schaalbaar analoog
• Uitgebreid meetbereik tot 600 bar

PA
-1…600 bar Transmitter • 4…20 mA / 0…10VDC vast ingesteld analoog
• IP68/ IP69K

PT / PU
-1…600 bar Transmitter • Kleinste profiel
• Reactietijd < 1 ms
• 4…20 mA / 0…10 VDC vast ingesteld analoog
• Hoge schok-/trillingsbestendigheid
• IP67 / IP69K
• M12 of DIN-ventielstekker

PV
-1…600 bar • Schakeluitgang
• IO-Link
• Kleinste profiel
• Schakelpunten via software instelbaar
• IP67/ IP69K
• Temperatuurbewaking

PK
0…400 bar Schakeluitgang Status-led Eenvoudige schakelpuntinstelling via twee stelringen