Druksensoren kiezen op basis van applicatie
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/drucksensoren/ifm-drucksensoren-header.jpg?v=1482586396)
ifm biedt een breed scala aan elektronische druksensoren aan, waarmee aan de eisen van de meest uiteenlopende industriële toepassingen kan worden voldaan. Alle apparaten beschikken over robuuste behuizingen en hebben geen bewegende onderdelen, zoals zuigers of veren. De sensoren zijn buitengewoon schok- en trillingsbestendig en werken volledige slijtage- en onderhoudsvrij.
Sensortype | Meetbereik [bar] | Mediumtemperatuur [°C] | IO-Link | Hydraulische toepassingen | Scheepsbouwindustrie (DNV GL-goedkeuring) |
Werktuigmachines | Media op waterbasis | Gassen/perslucht | Pasteuze en bulkachtige media |
Hydrostatische niveaumeting | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Druksensoren met display voor industriële toepassingen |
PN | -1...600 | -25...80 | + | + | PN2 | + | + | + | + | |
PE | -1...250 | -25...80 | + | + | + | + | + | |||||
PG24 | -1...400 | -25...80 | + | + | + | + | ||||||
PQ | -1...10 | 0...60 | + | + | ||||||||
![]() |
Druksensoren zonder display voor industriële toepassingen |
PA | -1...600 | -25...90 | + | + | + | + | ||||
PK | 0...400 | -25...80 | + | + | ||||||||
PT / PU | -1...600 | -40...90 *1 | + | PT | + | |||||||
PS | 0...1 | 0...60 | PSxxA | + | + | |||||||
PV | 0...600 | -25...80 | + | + | + | + | ||||||
![]() |
Druksensoren voor mobiele toepassingen |
PT / PU | 0...600 | -40...125 | + | + | ||||||
![]() |
Druksensoren met display voor hygiënische toepassingen |
PG27 PG28 |
-1...25 | -25...125 | + | + | + | + | ||||
PI | -1...100 | -25...125 / 200 |
+ | + | + | + | + | |||||
![]() |
Druksensoren zonder display voor hygiënische toepassingen |
PM | -1...100 | -25...150 | + | + | + | + | + |
*1PT50xx: -40...125 C