- Druksensoren volgens toepassingsgebied
- Gassen en perslucht
Druksensoren voor gas- en persluchtapplicaties
Sensorfamilie | Drukbereik | Signaal | Visualisatie | Bijzonderheden |
---|---|---|---|---|
PQ |
-1…10 bar | • Transmitter • Schakeluitgang • IO-Link |
• Numerieke weergave • Status-led |
• Compact ontwerp, ideaal voor vacuüm-/persluchttoepassingen • Tweekleurig display • 4…20 mA vast ingesteld analoog |
PN |
-1…25 bar | • Transmitter • Schakeluitgang • IO-Link |
• Numerieke weergave • Status-led |
• Tweekleurig display • 4…20 mA / 0...10 VDC schaalbaar analoog |
PG24 |
-1…25 bar | • Transmitter • Schakeluitgang |
• Numerieke weergave • Status-led |
• Analoog/digitaal display • 4…20 mA / 20… 4 mA schaalbaar analoog |
PA |
-1…25 bar | Transmitter | – | • 4…20 mA / 0… 10 VDC vast ingesteld analoog |
PT / PU |
-1…25 bar | Transmitter | – | • Reactietijd < 1 ms • 4…20 mA / 0…10 VDC vast ingesteld analoog • Hoge schok-/trillingsbestendigheid • IP67 / IP69K • M12 of DIN-ventielstekker |
PV |
-1…25 bar | • Schakeluitgang • IO-Link |
– | • Schakelpunten via software instelbaar • IP67/ IP69K • Temperatuurbewaking |
PK |
0…25 bar | Schakeluitgang | Status-led | Eenvoudige schakelpuntinstelling via twee stelringen |