• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. ifm mate
  2. Toepassingen
  3. Trainen

Efficiënt werknemers trainen met ifm mate


Wat zijn de uitdagingen bij het opleiden van het personeel?

  • Inwerken van nieuw personeel is tijdrovend met weinig toegevoegde waarde
  • Een groot personeelsverloop verhoogt de inspanning die nodig is voor het inwerken

Op welke manier ondersteunt ifm mate?

  • De werknemer wordt door een heel werkproces geleid
  • Gedetailleerde werkinstructies worden verstrekt om de grijpvolgorde aan te passen
  • Het systeem past zijn snelheid individueel aan het leerproces van de werknemer aan

Welke concrete voordelen biedt ifm mate?

Elk bedrijf kent het - vooral bij productlanceringen zijn de coördinatie-inspanningen enorm om gestandaardiseerde procesinhoud volledig en uniform aan de juiste mensen over te brengen. De introductie van nieuwe producten of de opleiding van nieuwe werknemers in bestaande productieprocessen betekent altijd een hoge maar onontbeerlijke investering van tijd en geld. Het digitale assistentiesysteem ifm mate vereenvoudigt opleidingsprocessen en ondersteunt werknemers tijdens het leerproces.

Begeleiding in realtime – en in een individueel tempo

ifm mate gebruikt de menselijke hand als sensor. Want in het gezichtsveld van een 2D/3D-camera kan ifm mate de positie van de handen volgen zonder andere technische of optische hulpmiddelen. Voor de training worden grijpsequenties snel en gemakkelijk rechtstreeks in het camerabeeld via de gebruikersinterface aangeleerd. Voor elke werkstap kunnen de nodige werkinstructies worden geplaatst in de vorm van video's of documenten. Tijdens de training leidt ifm mate de medewerker door de workflow door de uitgevoerde en volgende stappen weer te geven, wijst op afwijkingen van het aangeleerde proces en voorziet de medewerker op elk moment van contextgevoelige informatie. En dit kan natuurlijk individueel, afgestemd op elk proces en elke werknemer.

Snellere overgang naar toegevoegde waarde

Een overgang naar "training on the job", nog steeds begeleid door ifm mate, stelt de medewerker in staat snel over te schakelen op de echte workflow. ifm mate geeft een zeker gevoel bij nieuwe werkprocessen en ontlast de medewerker op zinvolle wijze, vooral bij kleine batchgroottes en een hoge productvariatie. En de voordelen voor de organisatie zijn ook duidelijk: de verminderde trainingsinspanning verlaagt de kosten en maakt tegelijkertijd een volledige en uniforme overdracht van geoptimaliseerde processtromen aan extra mensen of zelfs digitaal naar andere productievestigingen mogelijk.