You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. ifm mate
  2. Toepassingen
  3. Monteren

Montagekwaliteit garanderen met ifm mate


Wat zijn de uitdagingen bij de montage?

  • Grote verscheidenheid aan afzonderlijke werkstappen en producten verhoogt de complexiteit van de werkzaamheden
  • Dalende productkwaliteit of tijdrovende en kostenintensieve herstelwerkzaamheden als gevolg van verkeerde montage

Op welke manier ondersteunt ifm mate?

  • Visuele begeleiding bij handmatige grijphandelingen
  • Weergave van digitale montage-informatie, passend bij de huidige reeks grijphandelingen
  • NIEUW: Sensorondersteunde kwaliteitscontrole van montagestappen
  • Waarschuwing in geval van niet-naleving van het gespecificeerde werkproces
  • Flexibele inzet van werknemers in verschillende montageprocessen

Welke concrete voordelen biedt ifm mate?

Een toenemende verscheidenheid aan producten stelt veel bedrijven voor steeds nieuwe uitdagingen, vooral wanneer handmatige montage ondanks de toenemende digitalisering onontbeerlijk is. Maar hoe is de verscheidenheid aan varianten beheersbaar te maken voor zowel bedrijven als werknemers?

Het antwoord: met ifm mate. Het systeem volgt een volledig nieuwe aanpak en maakt gebruik van de ervaring op het gebied van sensortechnologie en visionsystemen - de menselijke hand zelf wordt een onderdeel van het 2D/3D-camerasysteem.

Realtime montageondersteuning

Want in het gezichtsveld van de 2D/3D-camera kan ifm mate de positie van de handen volgen zonder andere technische of optische hulpmiddelen. De werknemer wordt in realtime begeleid tijdens zijn activiteit: werkstappen die al zijn uitgevoerd zijn in het live-beeld gemarkeerd en de volgende werkstap is in kleur gemarkeerd. Tegelijkertijd kunnen werkinstructies worden gegeven in de vorm van video's of documenten die bij de desbetreffende werkstap passen. Sinds versie 1.3.0 is bovendien de sensorondersteunde controle van montagestappen mogelijk. De werknemer beschikt dus te allen tijde over de juiste informatie om een kwalitatief foutloos product te produceren. Bovendien verschijnt bij een afwijking van de gespecificeerde processtappen een melding op de monitor, zodat de werknemer onmiddellijk kan reageren en corrigeren.

ifm mate als stand-alone oplossing

ifm mate kan deel uitmaken van een reeds bestaand kwaliteitssysteem: dankzij het eenvoudige ontwerp en inbedrijfstelling kan het systeem in bijna elke handmatige werkplek worden geïntegreerd. Voor bedrijven een manier om handmatige processen te digitaliseren met de voordelen van een hogere productkwaliteit en flexibilisering van werknemers en beschikbare kennis; voor de medewerkers een verlichting van de dagelijkse werkroutine en de mogelijkheid om zelfs bij complexe productiestappen in realtime ondersteuning te krijgen - ifm mate is dus zowel voor de organisatie als voor de medewerker een toegevoegde waarde!