• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. ifm mate
  2. Toepassingen
  3. Verpakken

Verpakkingsprocessen optimaliseren met ifm mate


Wat zijn de uitdagingen van handmatige verpakkingsprocessen?

  • Reclamaties wegens ontbrekende of onjuiste onderdelen
  • Afnemend concentratievermogen door grote eentonigheid van handmatige handelingen
  • Handmatige, niet-automatiseerbare processen
  • Hoge individualiteit met betrekking tot varianten en medewerkers

Op welke manier ondersteunt ifm mate?

  • Visualiseren en instrueren van gedefinieerde werkstappen in realtime
  • Standaardiseren van handmatige werkprocessen
  • Waarschuwing bij afwijking van de standaard workflow
  • Individuele begeleiding door het proces, gericht op het tempo en de werkwijze van de werknemer

Zo wordt fouten voorkomen kinderspel!

Welke concrete voordelen biedt ifm mate?

Verpakken en orders verzamelen - het zijn veelal eentonige en vaak terugkerende activiteiten, maar zij nemen een centrale plaats in bijna elk productiebedrijf in. Ze moeten dus met grote concentratie worden uitgevoerd. Want onoplettendheid zorgt voor fouten - en die hebben al gauw enorme gevolgen, zoals ontevredenheid bij een klant door onvolledige leveringen of tijdverlies door het fout verzamelen van orders bij de werkvoorbereiding. Ondanks de voortschrijdende digitalisering worden de verpakkings- en orderverzamelprocessen nog vaak handmatig uitgevoerd - en dat is precies waar het digitale assistentiesysteem ifm mate om de hoek komt kijken.

Ondersteuning in realtime

ifm mate gebruikt de menselijke hand als sensor. In het gezichtsveld van een 2D/3D-camera kan het systeem de positie van de handen volgen zonder verdere technische of optische hulpmiddelen, en zo eerder aangeleerde grijphandelingen controleren. De werknemer wordt in realtime begeleid tijdens zijn activiteit: werkstappen die al zijn uitgevoerd zijn in het live-beeld gemarkeerd en de volgende werkstap is in kleur gemarkeerd. De bevestiging vindt automatisch plaats door in de aangegeven gebieden te reiken, zodat de werknemer op geen enkele manier gestoord wordt tijdens zijn werk. Bij een afwijking van de opgegeven processtappen verschijnt een melding op de monitor en eventueel via een signaallamp in het gezichtsveld, zodat de werknemer kan reageren en onmiddellijk corrigerende maatregelen kan nemen.

Minder stress, meer kwaliteit

Handelingsreeksen kunnen via de gebruikersinterface snel en gemakkelijk rechtstreeks in het camerabeeld worden ingeleerd en vervolgens opgeslagen. Dit biedt twee totaal verschillende voordelen: extreme flexibiliteit bij het plaatsen van toebehoren, dozen en opbergbakken, afhankelijk van de voorkeur van de werknemer. Of een positionering optimalisatie voor de ergonomie en uitvoering, die het bedrijf zijn werknemers kan bieden. Vooral bij hoge complexiteit en grote productverscheidenheid kan de stress voor de medewerkers worden verminderd en tegelijkertijd de productkwaliteit en de proceszekerheden worden verhoogd. ifm mate is dus een toegevoegde waarde voor zowel de organisatie als de medewerker.