You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Technische ondersteuning
  2. Kalibratieservice
  3. Analysesensoren

Kalibratie van analysesensoren

Calibration

ISO-kalibratie geleidbaarheid

De vergelijkende meting van geleidbaarheidssensoren vindt plaats met teruggeleide referentieoplossingen.

Buffer- en referentieoplossingen worden gebruikt voor de kalibratie van analytische meetgrootheden, omdat deze bekende geleidingswaarden hebben.

Bij de vergelijkende meting wordt het testitem in de referentieoplossing gedompeld en de afwijking tussen werkelijke waarde en instelwaarde vastgelegd. Ook de referentietemperatuur wordt gemeten en vastgelegd, omdat die een belangrijke invloed heeft op de geleidbaarheid.

De kalibratie wordt gedaan in 3 verschillende verschaalde meetbereiken​ via de analoge uitgang (stroom) en digitale uitgang (IO-Link). Na deze kalibratieprocedures wordt de fabrieksinstelling van het geteste object weer teruggezet naar de oorspronkelijke basis waarde (met uitzondering van de CGA-kalibratiefactor bij de herkalibratie).

Calibration

ISO-kalibratie olie-zuiverheidsmonitor

De vergelijkende meting wordt uitgevoerd met behulp van een secundaire kalibratieoplossing.

De kalibratie van deeltjestellers is onderverdeeld in een primaire en een secundaire kalibratie.

De primaire kalibratie wordt uitgevoerd volgens ISO 11171, waarin de gestandaardiseerde kalibratie van deeltjestellers voor de verontreinigingsanalyse van hydraulische vloeistoffen is vastgelegd. Bij dit proces wordt een bepaald teststof, herleidbaar volgens NIST SRM 2806B, gemengd met gezuiverde minerale olie. Vervolgens wordt de suspensie gemeten met behulp van een elektronenmicroscoop. Dit garandeert dat het referentiestof ook de vereiste standaardverdeling heeft. In het actuele oliecircuit wordt het referentieapparaat vervolgens herleidbaar gekalibreerd.

De kalibratie van onze olie-zuiverheidsmonitor wordt uitgevoerd volgens ISO 11943. Uitgaande van de gedefinieerde teststof van de primaire kalibratie, wordt de secundaire kalibratie mogelijk gemaakt. Daarbij wordt gezuiverde minerale olie opnieuw gemengd met een bepaalde hoeveelheid teststof. Vervolgens wordt de suspensie gemeten met het testitem, d.w.z. de olie-zuiverheidsmonitor en de primaire gekalibreerde referentiesensor, en worden de resultaten vergeleken.

De kalibratie is gebaseerd op 4 meetkanalen en geeft informatie over de exacte verdeling van de deeltjesgrootte in 4, 6, 14 en 21 µm van de secundaire kalibratiesuspensie.