• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Technische ondersteuning
  2. Kalibratieservice
  3. Welke kalibraties biedt ifm aan?

Welke kalibraties biedt ifm aan?

Het kalibratielaboratorium van ifm biedt ISO-, A2LA- en DAkkS-kalibraties aan. Nieuw gekochte sensoren kunnen direct voor u worden gekalibreerd als onderdeel van uw bestelling. Plaats hiervoor de betreffende bestelcode in het winkelmandje – zie druk-, temperatuur-, stromings- of analysesensoren. Natuurlijk biedt ifm ook herkalibraties aan voor sensoren die al in gebruik zijn.

 

ISO-kalibratie

Het uitvoeren van een ISO-kalibratie mag alleen worden uitgevoerd door laboratoria die kunnen aantonen dat ze beschikken over een gecertificeerd kwaliteitsborgingssysteem volgens DIN EN ISO 9001:2015.

Dit is de enige manier waarop wij u een kalibratie van hoge kwaliteit kunnen garanderen.

De voor de kalibratie gebruikte meetinrichtingen worden regelmatig opnieuw gekalibreerd en zijn herleidbaar tot de nationale normen van de Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) Duitsland of tot andere nationale normen.

Wat wordt er vastgelegd op onze ISO-kalibratiecertificaten?

  • Identificatie (voorwerp, fabrikant, type- en serienummer, opdrachtgever, nummer kalibratiecertificaat, datum, handtekening)
  • Duidelijke vermelding van de gebruikte kalibratienormen
  • Beschrijving van de omgevingsomstandigheden
  • Beschrijving van de kalibratieopstelling en -procedure
  • Alle verkregen meetresultaten, met vermelding van de meetpunten, de eenheid en de meetonzekerheid
  • Evaluatie van de kalibratieresultaten

A2LA-kalibratie

Analoog aan de DAkkS is de American Association for Laboratory Accreditation (A2LA) het nationale instituut in de Verenigde Staten verantwoordelijk voor de accreditatie van kalibratielaboratoria.

Kalibraties van laboratoria met A2LA-accreditatie zijn daarom gelijkwaardig aan kalibratiecertificaten van laboratoria met DAkkS-accreditatie en herleidbaar tot NIST, het nationale instituut voor fysische normen van de Verenigde Staten. In dat opzicht zorgt een A2LA-kalibratie voor internationaal erkende meetresultaten.

DAkkS-kalibratie

De DAkkS-kalibratie zorgt ervoor dat meetresultaten internationaal vergelijkbaar zijn en dat productaansprakelijkheidsrisico's klein blijven - een belangrijke voorwaarde voor concurrentievermogen op de markten van vandaag en morgen.

DAkkS staat voor Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH. DAkkS-kalibratiecertificaten zijn herleidbaar tot nationale normen van de Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) of andere nationale normen. De uitvoering geschiedt uitsluitend door erkende kalibratielaboratoria.

Bovendien worden de DAkkS-procedures regelmatig gecontroleerd door de accreditatie-instantie. Deze controle garandeert dat het kalibratieproces volgens een gevalideerde procedure verloopt en zorgt zo voor internationale erkenning.

Herkalibraties

Bijna elke sensor ondervindt na verloop van tijd stress. Zonder regelmatige herkalibraties kunnen deze invloeden niet worden waargenomen of gecompenseerd. Omgekeerd betekent dit niet langer een constante kwaliteitsborging.

Om dergelijke foutieve metingen te voorkomen, moeten de sensoren regelmatig worden gecontroleerd om te garanderen dat de gespecificeerde tolerantiegrenzen van de te meten variabele worden nageleefd.

De International Organization of Legal Metrology (OIML) adviseert het kalibratie-interval te bepalen op basis van de volgende beïnvloedende factoren:

Eigenschappen van de testapparatuur Gebruiksomstandigheden (neiging tot slijtage en drift)
Aanbeveling van de fabrikant van de testapparatuur Ervaring met soortgelijke testapparatuur (individuele of totale kalibratie)
Ervaringen uit het verleden Eisen van klanten, autoriteiten en normen
Omvang van de gevolgschade in geval van
ontbrekende testapparatuur
Omgevingsinvloeden (temperatuur, vocht, trillingen)
Gebruiksduur Onzekerheid van de testapparatuur
Groen = eerste keuze bij herkalibratie-interval, Blauw = methoden bij controle herkalibratieinterval

Wij adviseren om elke 12 maanden opnieuw te kalibreren. Indien er kritische controlepunten (CCP's) aanwezig zijn, kan het nodig zijn het kalibratie-interval te verkorten.

Herkalibraties zijn alleen mogelijk als het apparaat in schone toestand en zonder bevestigde aanpassingen (leveringstoestand) wordt geretourneerd. Bovendien moet bij de toezending van apparatuur die een herkalibratie moet ondergaan, een ingevulde decontaminatie-verklaring worden toegevoegd.

Uw advies door onze experts

Samen maken wij uw project tot een succes.

Overtuigd? Neem dan contact met ons op! Wij begeleiden u in de besluitvorming. Op basis van uw wensen ondersteunt het ifm team u vanaf het allereerste begin - van het strategieadvies, tot de ontwikkeling van individuele soft- en hardware oplossingen en de betreffende implementatie en verdere services.