You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Technische ondersteuning
  2. Kalibratieservice
  3. Kalibreren, afstellen, verifiëren of ijken?

Kalibreren, afstellen, verifiëren of ijken?

Wat betekent het woord "kalibratie" eigenlijk?

Bij een kalibratie wordt de afwijking van een meetapparaat, het zogeheten testobject, ten opzichte van een referentieapparaat, de zogeheten standaard, bepaald en herleidbaar vastgelegd.

Het resultaat van deze vergelijking geeft informatie over de afwijking van de meetgrootheid op verschillende meetpunten en kan in absolute of relatieve vorm worden weergegeven. Door de regelmatige kalibratie van de meetapparatuur kan het uitsluiten van fouten en de reproduceerbaarheid van de meetgegevens worden weergegeven/gegarandeerd. De vergelijkende meting vindt plaats met een referentieapparaat.

De herleidbaarheid kenmerkt de ononderbroken keten van vergelijkende metingen van het meetresultaat van een meetinstrument met een betreffende nationale norm van een hogere rangorde.

Meettechnische herleidbaarheid

De hiërarchie die daaruit resulteert, is gebaseerd op accreditatie, d.w.z. dat de kalibratie-instanties op hun technische bekwaamheid zijn getest en zodoende formeel worden erkend. De Physikalisch Technische Bundesanstalt (PTB) is de hoogste nationale Duitse instantie voor metrologie en bezit ten behoeve van de kalibratie voor alle fysische en wettelijke meetgrootheden de referentiestandaarden van de hoogste nauwkeurigheid, waaronder de standaardmeter.

Wat wordt bedoeld met de term "afstelling"?

In tegenstelling tot kalibratie wordt bij afstelling een meetapparaat zodanig afgesteld dat de geconstateerde meetafwijkingen zo veel mogelijk worden gereduceerd, zodat de meetafwijkingen de foutgrenzen niet meer overschrijden. Het afstellen vereist dus een ingreep die het meetinstrument meestal permanent verandert.

 

Wat betekent "verificatie" nu precies?

Onder verificatie verstaat men het verstrekken van objectief bewijsmateriaal dat een meetapparaat aan de specifieke eisen voldoet.

In tegenstelling tot de kalibratie wordt hier geen informatie gegeven over de meetonzekerheid, maar alleen een verklaring of het instrument voldoet/niet voldoet. Verificatie kan via testsignalen ook secundaire variabelen omvatten, zoals de meetwaardeopnemer, de meetwaardeomvormer of de I/O-modules.

 

Wat wordt er bedoeld met de term "ijken"?

IJken is het wettelijk voorgeschreven testen van meetapparaten, zoals weegschalen in de levensmiddelendetailhandel, die in het algemeen belang zijn en dienen om prijzen vast te stellen. De ijking wordt uitgevoerd door de bevoegde ijkinstantie en is derhalve aan strikte voorwaarden onderworpen.