You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Technische ondersteuning
  2. Kalibratieservice
  3. Druksensoren

Kalibratie van druksensoren

ISO-kalibratie druk

De vergelijkende meting kan op twee manieren worden uitgevoerd – met een drukreferentieapparaat of met zeer nauwkeurige drukbalansen met behulp van bekende gewichten.

Drukregelaars zijn precisiedrukregelaars met een ingebouwde elektrische drukgenerator. Zij zijn gewoonlijk uitgerust met een touchscreen en kunnen dus intuïtief worden bediend. De regeling wordt gestart door een concrete instelwaarde op te geven of door voorgeprogrammeerde standen te kiezen. De waarde van het testobject kan dan worden vergeleken met de instelwaarde van de referentie en worden vastgelegd. Drukregelaars maken zo een exacte en geautomatiseerde benadering van de gewenste drukmeetwaarde mogelijk.

Drukbalansen daarentegen kunnen worden gebruikt om gedefinieerde drukken weer te geven door een gedefinieerde kracht uit te oefenen op een zuiger met een bekende doorsnede. In de praktijk worden voor dit doel bekende gewichten op de zuiger geplaatst. Dit resulteert in een vergelijkingsdruk die direct op het meetpunt kan worden afgelezen.

De kalibratie wordt uitgevoerd op basis van 6 meetpunten in stappen van 20% van de eindwaarde meetbereik, in de meetbereiken van -1...1 bar, -1...10 bar en 0...700 bar.De kalibratie gebeurt standaard in de fabrieksinstelling via de analoge uitgang (stroom), alternatief visueel via het display van het apparaat of de analoge uitgang (spanning).

DAkkS-kalibratie druk

De vergelijkingsmeting van druksensoren wordt uitgevoerd met zeer nauwkeurige drukbalansen met behulp van bekende gewichten. Deze worden op een zuiger met een bekende doorsnede geplaatst en oefenen een gedefinieerde kracht uit. Dit resulteert in een vergelijkingsdruk die direct op het meetpunt kan worden afgelezen.

Volgens procedure B van de kalibratieprocedures worden na voorafgaande voorbelastingen 11 meetpunten stijgend, dalend en opnieuw stijgend benaderd. De kalibratie gebeurt standaard in de fabrieksinstelling via de analoge uitgang (stroom), alternatief visueel via het display van het apparaat of de analoge uitgang (spanning).