You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Technische ondersteuning
  2. Kalibratieservice
  3. Stromingssensoren

Kalibratie van stromingssensoren

ISO-kalibratie stroming (water)

De vergelijkingsmeting van stromingssensoren voor de meting van vloeibare media gebeurt met een referentieapparaat.

Bij de vergelijkingsmeting stroomt het medium door het te kalibreren meetapparaat en een referentiemeetapparuur dat vooraf gekalibreerd is. Vaak worden Coriolis-flowsensoren gebruikt als referentie, omdat zij vanwege hun meetprincipe een temperatuur- en drukonafhankelijke massastroom kunnen meten en dus over zeer hoge nauwkeurigheidsbereiken beschikken.

De kalibratie is gebaseerd op 3 of 4 meetpunten verdeeld over het stromingsbereik. Gewoonlijk liggen de kalibratiepunten bij 10%, 25%, 50% en 100% van het desbetreffende meetbereik. Kalibraties van stromingssensoren op waterbasis eindigen meestal bij een waarde van 600 l/min. Dit is vooral van belang bij apparaten met een groter meetbereik. De kalibratie gebeurt standaard in de fabrieksinstelling via de analoge uitgang (stroom), alternatief visueel via het display van het apparaat of de analoge uitgang (spanning).

ISO- en DAkkS-kalibratie stroming (lucht)

De vergelijkingsmeting van drukluchtmeters is gebaseerd op kritisch werkende sproeiers.

Bij de kalibratie met superkritisch werkende Laval-sproeiers wordt het meetmedium onder atmosferische omstandigheden aangezogen, zodat de doorstroming zodanig wordt versneld dat zij in de smalste dwarsdoorsnede van de sproeier de geluidssnelheid wordt bereikt.Het bereiken van deze kritische stromingstoestand leidt ertoe dat de doorstroming wordt beperkt tot een constante waarde.

De kalibratie is gebaseerd op 6 meetpunten verdeeld over het stromingsbereik.Kalibraties van druklucht- en industriële gasmeters eindigen altijd bij een waarde van 700 Nm³/h. De kalibratie gebeurt standaard in de fabrieksinstelling via de analoge uitgang (stroom), alternatief visueel via het display van het apparaat of de analoge uitgang (spanning).