- Sensores de pressão de acordo com a aplicação
- Gases e ar comprimido
Sensores de pressão para aplicações de gás e de ar comprimido
Família de sensores | Área de pressão | Sinal | Visualização | Particularidades |
---|---|---|---|---|
![]() PQ |
-1…10 bar | • Transmissor • Saída de comutação • IO-Link |
• Indicação numérica • LED de estado |
• Modelo compacto ideal para aplicações de vácuo/ar comprimido • Display bicolor • 4…20 mA ajuste analógico fixo |
![]() PN |
-1…25 bar | • Transmissor • Saída de comutação • IO-Link |
• Indicação numérica • LED de estado |
• Display bicolor • 4…20 mA / 0...10 VDC analógico escalonável |
![]() PG24 |
-1…25 bar | • Transmissor • Saída de comutação |
• Indicação numérica • LED de estado |
• Indicação analógica/digital • 4…20 mA / 20…4 mA analógico escalonável |
![]() PA |
-1…25 bar | Transmissor | – | • 4…20 mA/ 0…10 VDC ajuste analógico fixo |
![]() PT / PU |
-1…25 bar | Transmissor | – | • Tempo de resposta <1 ms • 4…20 mA / 0…10 VDC ajuste analógico fixo • Alta resistência à impacto/vibração • IP67 / IP69K • M12 ou conector de válvula DIN |
![]() PV |
-1…25 bar | • Saída de comutação • IO-Link |
– | • Pontos de comutação configuráveis via software • IP67/ IP69K • Monitoramento de temperatura |
![]() PK |
0…25 bar | Saída de comutação | LED de estado | Ajuste simples do ponto de comutação através de dois anéis de ajuste |