- Sensores de pressão de acordo com a aplicação
- Visão geral da tecnologia
Visão geral da tecnologia de sensores de pressão
Saiba quais tecnologias são utilizadas em cada sensor e quais vantagens e desvantagens oferecem.
Ir para
Célula de medição cerâmica-capacitiva
A célula de medição cerâmica-capacitiva consiste em uma base, duas camadas de condensador, um vidro de solda e uma membrana.
As camadas do condensador na base e a membrana são comparáveis a um condensador de placas e formam um condensador de medição e referência. Quando a pressão é aplicada, a distância entre a membrana e a base muda e, portanto, a capacitância entre os eletrodos. Esta mudança na capacidade é avaliada e depois processada em um sinal padrão da indústria.
Características:
- Faixas de pressão de 100 mbar a 600 bar, vácuo até -1 bar
- Extremamente robusto, alta resistência à pressão e à pressão de ruptura
- Operação sem derivação durante mais de 100 milhões de ciclos de pressão
- Alta estabilidade a longo prazo e precisão de repetibilidade
- Célula de medição seca sem líquidos de enchimento
Vantagens:
- A cerâmica não envelhece nem sofre fadiga (estabilidade a longo prazo)
- Resistente a picos de pressão dinâmicos e cavitação
- Influência mínima de temperatura na célula de medição cerâmica
- Alta resistência química
- Suporte da membrana pressurizada em caso de sobrecarga por contra eletrodo (base)
Desvantagens:
- Vedação de elastômero necessária: uso somente em aplicações de gás com pressões abaixo de 25 bar
- Instalação estruturalmente complexa da célula de medição no sensor, portanto o invólucro é grande e os custos são maiores
Célula de medição em aço-inox com extensômetros
Nesta célula de medição, os extensômetros em forma de resistores são fixados na parte de trás da membrana de aço-inox e conectados para formar uma ponte de Wheatstone. Aqui é utilizada a tecnologia de camada espessa ou camada fina. Se for aplicada pressão na célula de medição, a membrana se deforma. Isto faz com que o sinal de saída do circuito da ponte mude proporcionalmente, o que é detectado pela eletrônica e convertido em um sinal de saída padrão da indústria.
Características:
- Faixa de pressão de 6 bar até 600 bar
- Adequado para gases até 600 bar
- Alta estabilidade a longo prazo
Vantagens:
- Modelo pequeno, 19 ou 22 mm de face a face
- Conceito sem vedação, célula de medição soldada à conexão do processo
- Alta pressão de ruptura
- Ideal para grandes quantidades
Desvantagens:
- Menos resistente à sobrecarga que as células de medição cerâmica-capacitivas
⇒ Elemento de amortecimento fortemente recomendado em aplicações com pressões dinâmicas e cavitação
Célula de medição piezo-resistiva.
Esta célula de medição faz uso do efeito piezo-resistivo. O efeito piezo-resistivo descreve a mudança na resistência elétrica de um material devido à pressão ou tensão. Esta mudança na resistência é detectada por um circuito de ponte e convertida em um sinal de saída padrão da indústria. A célula de medição piezo-resistiva de silício é montada em uma placa de circuito impresso com um revestimento que proporciona resistência universal ao fluido (ar contaminado, óleo, água, fluido lubrificante e de refrigeração, etc.).
Características:
- Adequado para sensores pneumáticos
- Medição de pressão diferencial possível
Vantagens:
- Preço atrativo
- Pequeno elemento sensor
Desvantagens:
- Não é resistente a fluidos agressivos sem ação adicional