You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to:United States
  1. Sensores de pressão de acordo com a aplicação
  2. Novidades
  3. Sensor de pressão PI para aplicações higiênicas

Sensor de pressão PI para aplicações higiênicas

Melhorando um clássico: Sensor de pressão PI agora com resolução otimizada

Há anos, os sensores de pressão ifm da série PI já demonstram a sua eficácia na indústria alimentícia e de bebidas. Mas mesmo o que já é um sucesso ainda pode ser melhorado. Agora as mudanças de pressão podem ser representadas em alta resolução com aproximadamente 20.000 passos através do IO-Link. Este é um ganho enorme, especialmente para a medição do nível hidrostático pressão da parte superior: Em tais aplicações, o sensor deve ser projetado para uma faixa de medição maior para suportar a pressão adicional da parte superior. Com sensores convencionais, uma faixa de medição maior reduz a resolução da detecção da pressão. Com o PIU, este problema não existe mais.

Outro ponto positivo: O sensor também detecta a temperatura do fluido além disso a transmite via IO-Link. Isto significa que não é mais necessário estabelecer um ponto de medição de temperatura adicional.

Vantagens do produto

Quais são as vantagens que o novo sensor de pressão PI oferece?

Célula cerâmica de medição
O sensor possui uma célula de medição cerâmica robusta e sem espaço morto. Assim, oferece uma alta resistência e estabilidade a longo prazo, e isso mesmo com frequentes picos de pressão ou sobrecarga. Além disso, a cerâmica é resistente a fluidos abrasivos.
Ventilação otimizada
A ventilação foi otimizada em comparação com os sensores anteriores da série PI. Assim, a umidade escorre de forma confiável da membrana Goretex, desde que o sensor seja montado com o display voltado para cima ou para baixo.
Conexão do processo faceada frontalmente
A célula de medição faceada ao processo, não oferece nenhuma chance aos depósitos. Somente materiais que atendem aos requisitos de higiene entram em contato com o fluido.
Resistência de medição e a altas temperaturas
O sensor suporta permanentemente uma temperatura de fluidos de até 150°C, pode medir essas temperaturas e emiti-las ciclicamente através do IO-Link.
Invólucro de aço-inox em peça única soldada com grau de proteção IP69K
Graças ao invólucro de aço-inox totalmente soldado e o grau de proteção IP69K, o sensor não só resiste permanentemente a ambientes agressivos, mas também atende a todas as exigências da indústria alimentícia.

Aplicações típicas

Os sensores de pressão da nova série PI1 são ideais para a medição de pressão em tanques e tubulações na produção de alimentos, como por exemplo, em laticínios, cervejarias e muitas outras aplicações nas quais líquidos são utilizados.

Monitoramento de nível preciso em tanques

Condições ambientais adversas: limpeza com esferas pulverizadoras

Use Cases (aplicações de sucesso)

Monitoramento de nível de fluidos espumantes

A determinação do nível em tanques com fluidos espumantes é uma aplicação muito desafiadora. A maioria das medições de cima para baixo dependem de uma superfície do fluido estável para proporcionar medições confiáveis. Além disso, a espuma pode afetar a intensidade do sinal ou causar medições imprecisas.
A detecção da pressão hidrostática é ideal em tais aplicações, pois a influência da espuma do fluido na medição do nível correspondente é pouca ou inexistente. Isso evita erros de medições e perdas de sinal e aumenta o desempenho e a disponibilidade da máquina.

Com o PI1, podemos monitorar com precisão e exatidão o nível de nossos tanques com fluidos espumantes, o que nos permite manter o processo sempre sob controle e garantir a constante qualidade do processo.

Cliente na indústria de laticínios

Monitoramento de pressão em tubulações com picos de pressão

Um cliente da ifm do setor alimentício utiliza o PI1 para monitorar a pressão da tubulação. Aqui, o sensor convence com sua alta resolução e a representação clara do valor do processo através do display.
Outro ponto positivo é a célula de medição cerâmica utilizada, que resiste facilmente a picos de pressão. A possível contaminação do produto, que pode ocorrer devido ao vazamento do líquido da membrana, também é excluída através da célula de medição cerâmica.

Em nossas tubulações ocorrem picos de pressão devido à rápida comutação das válvulas. A célula de medição cerâmica do PI não é afetada por estas mudanças, reduzindo as paradas imprevistas e mantendo a disponibilidade da nossas instalações.

Cliente da indústria automobilística

Monitoramento de pressão em tanques de fermentação

Os processos em tanques de fermentação tendem a deixar resíduos. Para remover esses resíduos, além do processo CIP convencional também são usadas frequentemente esferas pulverizadoras para limpar o interior do tanque com alta pressão.

O sensor de pressão da série PI1 pode suportar o jato direto de alta pressão de bicos de água e esferas pulverizadoras graças à sua célula de medição cerâmica capacitiva. Essa célula de medição é muito mais rígida e estável do que as membranas metálicas convencionais, que podem ser facilmente deformadas e danificadas permanentemente nessas aplicações.

Com o sensor da série PI1 é possível reduzir as falhas de dispositivos no tanque de fermentação e evitar as paradas não planejadas. Esse fato se deve principalmente à célula de medição cerâmica robusta.

Fabricantes de bebidas alcoólicas

Conexão do sistema

Valor agregado graças ao IO-Link

Resolução IO-Link de 32 bits
O novo PI com resolução de 32 bits e cerca de 20.000 passos oferece uma exibição detalhada mesmo em grandes faixas de medição.
Transmissão de dados sem perdas
O IO-Link permite a transmissão de dados sem perdas, pois graças à comunicação digital, não há perdas de conversão e as influências externas, como por exemplo campos magnéticos, não afetam a transmissão de dados. O fornecimento de dados de diagnóstico também ocorre via IO-Link.
Processos transparentes
Através do IO-Link a pressão atual é emitida de forma precisa e com a mais alta resolução possível. Assim você mantém o seu processo sempre sob controle. Além disso, a temperatura do fluido também é produzida ciclicamente através do IO-Link.
Fácil entrada em operação
O sensor de pressão pode ser parametrizado de maneira rápida e fácil via IO-Link.
Isto é apoiado por uma função de simulação, entre outras coisas.

Tecnologia melhorada

Resolução mais alta, design revisado

Os novos sensores de pressão, que estão disponíveis com diferentes faixas de medição desde o vácuo até 100 bares, se comunicam via IO-Link 1.1 e oferecem uma resolução de cerca de 20.000 passos. Isto é especialmente importante para aplicações onde as pressões diferenciais são medidas e, portanto, somente uma pequena parte da faixa de medição pode ser usada. A compensação de temperatura também foi melhorada na nova série.

Mesmo melhorias aparentemente pequenas no design de um sensor podem exercer um grande impacto na aplicação. Por exemplo, a abertura de ventilação no novo sensor de pressão foi deslocada em 90° e agora está localizada na lateral quando montado convencionalmente. Isto evita que o condensado se acumule na membrana de ventilação e cause contaminação ou afete a função. O PI também foi otimizado em termos de facilidade de uso: O novo conceito de operação com três botões torna a parametrização muito mais simples e, portanto, também mais rápida.