- Sensores de pressão de acordo com a aplicação
- Óleos hidráulicos
Sensores de pressão para óleos hidráulicos
Família de sensores | Área de pressão | Sinal | Visualização | Particularidades |
---|---|---|---|---|
PN |
-1…600 bar | • Transmissor • Saída de comutação • IO-Link |
• Indicação numérica • LED de estado |
• Display bicolor • 4…20 mA / 0...10VDC analógico escalonável |
PG24 |
-1…400 bar | • Transmissor • Saída de comutação |
• Indicação numérica • LED de estado |
• Indicação analógica/digital • 4…20 mA / 20…4mA analógico escalonável • Faixa de medição ampliada até 600bar |
PA |
-1…600 bar | Transmissor | – | • 4…20 mA / 0…10VDC ajuste analógico fixo • IP68/ IP69K |
PT / PU |
-1…600 bar | Transmissor | – | • Menor perfil • Tempo de resposta <1ms • 4…20 mA / 0…10 VDC ajuste analógico fixo • Alta resistência à impacto/vibração • IP67 / IP69K • M12 ou conector de válvula DIN |
PV |
-1…600 bar | • Saída de comutação • IO-Link |
– | • Menor perfil • Pontos de comutação configuráveis via software • IP67/ IP69K • Monitoramento de temperatura |
PK |
0…400 bar | Saída de comutação | LED de estado | Ajuste simples do ponto de comutação através de dois anéis de ajuste |