You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to:United States
  1. Sensores de pressão de acordo com a aplicação
  2. Máquinas móveis

Sensores de pressão para máquinas móveis

Família de sensores Área de pressão Sinal Visualização Particularidades

PU
0…600 bar Transmissor • 0...10 V ou 0,5…4,5 VDC ajuste analógico fixo
• Conexão do processo G1/4 ou 9/16 SAE
• Conexão elétrica através de DEUTSCH, AMP ou M12

PT
0…600 bar Transmissor • 4...20 mA ajuste analógico fixo
• Conexão do processo G1/4
• Conexão elétrica através de DEUTSCH, AMP, M12 ou conector de válvula DIN