You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to:United States
  1. Sensores de temperatura por área de aplicação
  2. Fluidos à base de água

Fluidos à base de água

Família de sensores Faixa de temperatura Comprimento de instalação Sinal Versão Visualização Particularidades

TN
-50...150 °C 45...150 mm • Transmissor
• Interruptor
• IO-Link
Integrado • Indicação numérica
• LED de estado
• Precisão +/- 0,3 K
• Visor bicolor
• Operação intuitiva com 3 botões

TR
-100...600 °C Dependente de
RTD
• Transmissor
• Interruptor
• IO-Link
Modular • Indicação numérica
• LED de estado
• Precisão +/- 0,3 K
• Interface para RTDs de 2, 3 e 4 condutores
• Visor bicolor
• Operação intuitiva com 3 botões

TA
-50...200 °C
17...350 mm
• Transmissor
• IO-Link
Integrado LED de estado • Precisão +/- 0,3 K
• Tempo de resposta rápido
• Invólucro de aço inoxidável compacto e totalmente soldado

TD
-50...150 °C 30...350 mm • Transmissor
• IO-Link
Integrado • Indicação numérica
• LED de estado
• Precisão +/- 0,3 K
• Conexão flexível ao processo
• Invólucro compacto e totalmente soldado de aço inoxidável

TP
-50...300 °C Dependente de
RTD
• Transmissor
• IO-Link
Modular LED de estado • Precisão +/- 0,3 K
• Conversão de RTDs em saída analógica e IO-Link
• Detecção automática do tipo de RTD

TK
-20...140 °C 50...250 mm Interruptor Integrado LED de estado • Precisão +/- 3 K
• Ajuste através de dois anéis de ajuste, para configuração fácil
• Duas saídas de comutação com histerese de ajuste fixo
• Travamento mecânico contra alteração de ajuste indesejada

TV
-50...150 °C 25...30 mm • Interruptor
• IO-Link
Integrado • Precisão +/- 0,3 K
• Duas saídas de comutação programáveis
• Invólucro de aço inoxidável compacto e totalmente soldado

TT / TM
-40...150 °C Instalação pela frente
...560 mm
RTD Sonda RTD 6, 10 mm • RTD Pt100 e Pt1000 da classe A
• Conexão flexível ao processo
• Para conexão a uma unidade de análise

TS
-100...600 °C Diversos RTD Sensor com cabo (RTD) 6, 10 mm • RTD Pt100 e Pt1000 da classe A
• Conexão flexível ao processo
• Comprimentos de cabo de até 10 m
• Para conexão a uma unidade de análise

TCC
-25...160 °C 30...1000 mm • Transmissor
• Interruptor
• IO-Link
Integrado LED de estado • Precisão +/- 0,2 K
• A detecção de desvio assegura a segurança do processo
• Invólucro de aço inoxidável compacto e totalmente soldado