Sensores de temperatura para aplicações higiênicas
Família de sensores | Faixa de temperatura | Comprimento de instalação | Sinal | Versão | Visualização | Particularidades |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() TCC |
-25...160 °C | 30...1000 mm | • Transmissor • Interruptor • IO-Link |
Integrado | LEDs de estado grandes | • Sistema dual • Detecção automática de desvio • Valores de dados digitais • Precisão +/- 0,2 K |
![]() TD |
-50...150 °C | 30...350 mm | • Transmissor • IO-Link |
Integrado | Indicação numérica | • Precisão +/- 0,3 K • Invólucro de aço inoxidável compacto e totalmente soldado • Visor bicolor de 4 dígitos • Tempo de resposta rápido (1/3 seg) |
![]() TA |
-50...200 °C | 17...350 mm | • Transmissor • IO-Link |
Integrado | LED de estado | • Precisão +/- 0,3 K • Invólucro de aço inoxidável compacto e totalmente soldado • Tempo de resposta rápido (0,5/2 seg) |
![]() TM / TT |
-40...150 °C | Montagem faceada frontal …560mm |
• RTD | Sonda RTD 6, 10 mm | – | • Para conexão a uma unidade de análise • Conexão M12 para um cabeamento fácil • Conexão flexível ao processo |