- Sensores de temperatura por área de aplicação
- Hidráulica móvel
Hidráulica móvel
Família de sensores | Faixa de temperatura | Comprimento de instalação | Sinal | Versão | Particularidades |
---|---|---|---|---|---|
![]() TA |
-50...150 °C | 25…200 mm | Transmissor | Integrado | • Precisão +/- 0,3 K • Saída analógica 4…20mA • Conexão elétrica via DEUTSCH, AMP ou M12 • Conexão flexível ao processo |
![]() TU |
-50...150 °C | 25...50 mm | Transmissor | Integrado | • Precisão +/- 0,3 K • Saída analógica 0,5… 4,5 VDC • Conexão elétrica via DEUTSCH, AMP ou M12 • Conexão flexível ao processo |
![]() TM |
-40...150 °C | 25mm | RTD | Sonda RTD de 6 mm com conexão de processo | • Pt100 da classe de precisão A • Conexão M12 para um cabeamento fácil • Conexão flexível ao processo |