• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Sensores de temperatura por área de aplicação
  2. Opções de montagem

Opções de montagem

O conceito modular: eletrônica de análise separada e RTD

  • Individual: configure o seu sistema de medição de acordo com os seus requisitos.
  • Adequado: ampla escolha de possibilidades de combinação.
  • Visual: eletrônica de análise com (TR) ou sem (TP) indicação numérica.
  • Flexível: diferentes conexões do processo e comprimentos de instalação.
  • Prático: tubos de proteção disponíveis opcionalmente permitem a troca dos sensores durante o processo.

O conceito integrado: RTD, eletrônica de análise e visor (se disponível) em um invólucro

  • Pedido fácil: basta ter o número de artigo
  • Completamente montado: fácil instalação e entrada em operação
  • Alta precisão: RTD e eletrônica são calibrados em conjunto na fabricação
  • Diversidade: comprimentos RTD, conexões ao processo e tubos de proteção adequados para a maioria das aplicações

Acessórios para sensores de temperatura