You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to:United States
  1. ecomatmobile
  2. Aplicações
  3. Máquinas de construção

Máquinas de construção

Controladores robustos garantem a inteligência da máquina
Automatize todas as funções de trabalho do seu veículo

Saiba mais

ioControl: o controlador compacto
Pode ser usado como um controlador livremente programável para o processamento de sinais de entrada rápidos

Saiba mais

Displays de diferentes formatos
A solução para as exigências individuais do cliente, por exemplo, usado como monitor para câmeras de monitoramento ou como um terminal de informação para mensagens de condição das máquinas

Saiba mais

Câmeras para suporte do operador
Reaja aos obstáculos antes que o motorista os veja e evite colisões

Saiba mais

Uso otimizado da frota com mobileMaintenance
A base para o gerenciamento da frota e o monitoramento do maquinário

Saiba mais

Monitoramento da pressão no circuito de óleo
Monitore a pressão no circuito de óleo da sua máquina com a ajuda de um sensor de pressão para uso móvel

Saiba mais

Escavadeira móvel

Elevar, virar, girar e deslocar: o ecomatController realiza todas estas atividades de modo confiável em uma escavadeira móvel. Através das suas funções de saída flexíveis, as válvulas hidráulicas permitem controle sensível; a comunicação com o motor diesel através do barramento CAN permite um controle de potência, por exemplo, através do aumento de rotação a cada tarefa de trabalho. Para uma perfeita operação da máquina é necessário um diálogo direto entre máquina e operador. Isso é feito através do ecomatDisplay. Ali podem ser mostradas mensagens de erro do sistema e adaptados todos os parâmetros operacionais importantes.

Plataforma de inspeção sob pontes

A ifm oferece o potente ecomatController para aplicações relevantes à segurança em máquinas móveis. O dispositivo é excelente para aplicações em funções de controle complexas e exigentes, como em uma plataforma de inspeção sob pontes. O ecomatContoller foi desenvolvido de acordo com as atuais normas de segurança, o hardware e software são certificados pelo TÜV.

O ecomatController como SafetyController alivia o trabalho do operador e cuida de um processo de trabalho seguro e em conformidade com os elevados requisitos da plataforma de trabalho.

Perfuratrizes

As vibrações e os abalos extremos de uma perfuratriz não são problema para os componentes do ecomatmobile. O alto grau de proteção e um conceito mecânico aperfeiçoado garantem o funcionamento sempre confiável.

Os potentes controladores móveis foram especialmente concebidos, de acordo com as atuais normas e com base em muitos anos de experiência para o uso em máquinas de trabalho móveis, para executar funções de trabalho complexas. Os controladores estão equipados com 4 interfaces CAN. Elas suportam todos os principais protocolos de barramento e diferentes taxas de transmissão, como também a troca de dados transparente ou pré-processada. Através da programação com CODESYS conforme IEC 61131-3 todas as funções de controle permitem sua fácil integração no programa de aplicação.

Britadeiras

As vibrações e os abalos extremos de uma britadeira não são problema para o ecomatmobile. O alto grau de proteção e um conceito mecânico aperfeiçoado garantem o funcionamento sempre confiável. Assim como para os controladores, isso é válido também para os módulos I/O com conectores DEUTSCH ou M12 bem como para os displays robustos e de alto desempenho. Estes últimos são necessários tanto para a operação quanto para a representação de mensagens do sistema.

Compactadores de solo

Trabalhos sob condições extremas: Módulos CAN descentralizados com conectores DEUTSCH ou M12 e alto grau de proteção podem ser montados em quase qualquer lugar. Consequência: Nítida redução da complexidade de cabeamento. Alternativamente o SmartController de 32 bits também pode ser usado como módulo I/O inteligente para o pré-processamento descentralizado de sinais de sensores em sistemas de controle complexos.

A interligação em rede de todos os módulos de entrada/saída através do barramento CAN móvel de alto desempenho com protocolo CANopen permite uma rápida implementação da aplicação. As interfaces CANopen integradas servem para a expansão flexível e potente do sistema com outros módulos I/O ou módulos de controle.

Pavimentadoras

Em máquinas móveis e instalações, a maioria das funções é realizada por sistemas hidráulicos. O controle eletrônico das válvulas e bombas já se tornou padrão em máquinas modernas. O sistema ecomatmobile da ifm oferece, por exemplo, saídas PWM controladas por corrente e funções de controle otimizadas para as saídas de potência. Assim é realizada uma interface independente de fornecedor entre sistema hidráulico e eletrônico.

RUBBLE MASTER submete os sensores da ifm à dura prova

MAX VIEW: Sistema inteligente para evitar colisões

Mine Master: Perfuratriz na mineração subterrânea de cobre