You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to:United States
  1. ecomatmobile
  2. Aplicações
  3. Veículos para serviços comunitários

Veículos para serviços comunitários

Controladores móveis certificados
Podem ser usados como controlador para o processo da máquina e como controlador de segurança (SIL 2 / PL d) com suporte de segurança CANopen

Saiba mais

ioControl reduz a complexidade de cabeamento
Conexões aparafusadas e de encaixe padronizadas garantem uma conexão segura e fácil de sensores e atuadores

Saiba mais

Displays com botões integrados ou com tela tátil integrada
A interface de alto desempenho entre o operador da máquina e a tecnologia de controle central.

Saiba mais

Câmeras como assistentes de marcha à ré ou para monitorar o processo de carga
Mais segurança ao transitar em ruas públicas

Saiba mais

Planejamento de rotas mais eficiente com mobileMaintenance
Planejamento de rotas e diagnóstico do veículo durante a operação em andamento ou no pátio.

Saiba mais

Gateway ISOBUS
A maneira mais fácil de usar o ISOBUS. Existem bibliotecas disponíveis para os controladores móveis ifm que integram o ISOBUS de forma rápida e confiável nas aplicações (já existentes).

Saiba mais

Posicionamento exato
O uso de um sensor indutivo móvel pode garantir o posicionamento exato do elevador de tambores

Saiba mais

Sensores e componentes de controle utilizados em veículos comunitários devem atender aos mais elevados requisitos: Os seus componentes estão expostos a temperaturas extremas, umidade, poeira, sujeira e vibrações. Um ambiente, no qual os dispositivos e sensores para áreas móveis da ifm exibem os seus pontos fortes. Afinal, eles foram desenvolvidos especialmente para suportar até mesmo as mais severas condições de uso. O seu funcionamento confiável e seguro na aplicação móvel é assegurado pela homologação E1 do Kraftfahrt-Bundesamt (escritório federal alemão para a circulação de veículos automotores). Isso garante máxima segurança para o usuário e outros participantes do trânsito.

Um aspecto especialmente importante para veículos comunitários que transitam em ruas públicas.

 

História do cliente: Veículos coletores de lixo

Veículos modernos de carregamento lateral para a coleta de lixo são usados em cada vez mais cidades. O condutor do veículo dirige paralelamente à calçada, na qual os latões de lixo foram previamente posicionados. Então o braço manipulador colocado lateralmente eleva os latões de lixo, esvazia e deposita-os novamente. No nosso relatório de aplicação você ficará sabendo como o sensor 3D móvel O3M cuida da segurança necessária nos veículos da empresa de remoção de lixo e limpeza urbana da cidade de Paderborn.

Leia aqui a história completa

 

Veículos varredores compactos

Apesar do seu modelo compacto, os veículos varredores se caracterizam por uma tecnologia ecológica e excelente desempenho de varrição.

Entre outros, isso é obtido pela aplicação da tecnologia de controle ecomatmobile. Módulos de controle e dispositivos de diálogo compacto de custo otimizado permitem um design de sistema sob medida para cada aplicação.

Os sensores apropriados para aplicações móveis monitoram as funções da máquina e permitem um funcionamento sem falhas. Assim, os sensores indutivos notificam o travamento correto dos recipientes de resíduos de varrição; o nível do tanque de água industrial não potável é captado por transmissor de pressão.

 

Picadores móveis para a indústria de reciclagem

Em tempos de escassez de matéria-prima a tecnologia de reciclagem ganha em importância. Resíduos de madeira, aparas do corte de árvores, reciclagem de materiais de construção ou de metais: O processamento e a classificação ideais dos materiais garante alta qualidade de reciclagem.

No processo de moagem ocorrem vibrações e impactos extremos, que agem sobre os componentes eletrônicos instalados. Por este motivo, os componentes ecomatmobile são testados sob condições realistas. Seja com calor, água ou sujeira. Os invólucros protegem a eletrônica e também resistem a requisitos extremos. As interferências elétricas também não têm efeito sobre os módulos de controle, nem sobre as funções da máquina.

 

História do cliente: Máquinas limpadoras de canalização

Existem dois tipos de bombas diferentes para máquinas limpadoras de canalização: Bombas de enxágue, com as quais canais ou tanques de esgoto podem ser limpas e bombas de vácuo, com as quais lamas, efluentes ou resíduos industriais podem ser sugados e bombeados para um tanque sobre o veículo. O nosso cliente dinamarquês Bucher fabrica exatamente este tipo de veículos comunitários. Para um controlo simples e seguro ele utiliza os componentes móveis ecomatmobile. Saiba mais, sobre como a HMI robusta auxilia o condutor do veículo.

Leia aqui a história completa

Bucher: Automação em veículos para limpeza de canalização

Emergency One: Controles de segurança robustos ajudam as viaturas do corpo de bombeiros em suas operações!

Maschinenfabrik Bumar Koszalin AG: Plataformas móveis para os bombeiros e o setor energético