You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to:United States
  1. ecomatmobile
  2. Aplicações
  3. Máquinas agrícolas e florestais

Máquinas agrícolas e florestais

ecomatController
O controlador potente para funções complexas das máquinas em máquinas agrícolas autônomas

Saiba mais

ioControl - o módulo robusto para dispositivos aplicados
O módulo de campo livremente programável com interfaces CAN permite uma comunicação confiável com o trator agrícola

Saiba mais

Gateway ISOBUS
A maneira mais fácil de usar o ISOBUS. Existem bibliotecas disponíveis para os controladores móveis ifm que integram o ISOBUS de forma rápida e confiável nas aplicações (já existentes).

Saiba mais

Informações do veículo na interface homem-máquina
Indicação de condições operacionais, diagnóstico, estado de entrada e de saída, monitoramento de erros e mensagens do sistema

Saiba mais

Câmeras para suporte do operador
Detecção inteligente de formas e contornos para o controle automático das funções da máquina e da operação

Saiba mais

Monitoramento do grupo de máquinas
Mantenha o seu maquinário e a sua condição de operação sempre sob controle

Saiba mais

Monitoramento de temperatura
Monitore com confiança a temperatura do óleo de sua máquina, por exemplo, com um sensor de temperatura especialmente projetado o uso móvel

Saiba mais

Durante o trabalho no campo ou na floresta as máquinas estão expostas a condições ambientes extremas e influências externas. Por isso, com a sua linha de produtos ecomatmobile a ifm oferece controladores, HMIs, módulos I/O e sensores robustos para máquinas móveis.

O design mecânico de controladores e módulos está dimensionado para suportar impactos e vibrações permanentes. Tanto no campo quanto na floresta: Nenhum desafio é difícil demais para os sistemas móveis da ifm.

A colheitadeira autônoma é uma fábrica completa sobre rodas. O equipamento com componentes ecomatmobile e sensores apropriados para aplicações móveis da ifm é um pré-requisito para uma operação confiável, econômica e ecológica: Através da comunicação entre ecomatController e controle através de SAE J 1939 é possível economizar combustível e preservar o meio ambiente, dependendo da situação operacional.

O uso de IoT móvel assegura a transmissão dos dados operacionais da máquina e permite a manutenção remota de máquinas. IoTs móveis permitem o acesso direto à máquina, sem demoradas interrupções de serviço.

Através da aplicação de módulos I/O e interfaces CAN é possível ligar sensores e atuadores binários e analógicos com o controlador móvel. Através da instalação descentralizada dos dispositivos é possível reduzir significativamente o trabalho de cabeamento. Isso permite atingir maior confiabilidade operacional bem como uma operação mais fácil da máquina agrícola ou florestal.

 

História do cliente: Adubadoras – Slurryspreader

Com um aplicador de dejetos é possível adubar grandes áreas de campo de modo rápido e com baixo custo. Os veículos podem ser implementos rebocados ou máquinas autônomas, que aplicam o adubo ao campo. Através de barras laterais, as mangueiras dosadoras distribuem o dejeto próximo ao solo. Para que, por exemplo, a barra seja corretamente posicionada e as válvulas abertas e fechadas com precisão, o nosso cliente Agrometer utiliza uma automação de alto desempenho com auxílio de módulos I/O descentralizados e um controlador móvel central.

Descubra em nosso relatório de aplicação, como o nosso cliente obteve uma maior confiabilidade e facilidade de operação da máquina agrícola.

Leia aqui a história completa

 

Viradores de compostagem

Viradores de compostagem são aplicados para otimizar a aeração e acelerar o processo de compostagem. Eles cuidam da mistura uniforme dos diversos materiais compostados e da formação de camadas ideal na compostagem amontoada em fileiras com seção transversal triangular.

A família de produtos ecomatmobile fornece as funções de controle ideais para isso. Seja o controle do acionamento hidráulico de deslocamento ou o perfeito funcionamento do rolo virador: A bibliotecas de software aperfeiçoadas e pré-definidas permitem um desenvolvimento de programas rápido e sob medida para a aplicação. Desde a programação do controlador e análise de sinais dos sensores até a comunicação de alto desempenho J1939 com a unidade de controle do motor e a apresentação gráfica ideal da tela do display: Todos os componentes estão interligados de modo contínuo.

Agrometer: CLP robusto para a utilização em campo

Sensor 3D no rebocado: a caminho da agricultura 4.0

GREGOIRE: Graças à ifm, a colheitadeira dirige de modo totalmente automático