You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to:United States
  1. ecomatmobile
  2. Aplicações
  3. Transporte e logística

Transporte e logística

Controlador padrão e de segurança em um único dispositivo
Dois controladores internos independentes com atribuições I/O escalonáveis possibilitam o uso em aplicações padrão e de segurança

Saiba mais

ioControl: serviço e manutenção simples
O display integrado e os botões de operação permitem um rápido ajuste e parametrização na produção ou em campo

Saiba mais

ecomatDisplay
A potente interface da máquina para a visualização e aquisição de dados e para a comunicação através de um modem conectado

Saiba mais

Sistemas de câmeras para a detecção de obstáculos
Um sistema automático de detecção 3D reconhece a tempo os obstáculos potenciais e assim evita colisões

Saiba mais

Atualizações remotas de máquinas
Over-The-Air Update (OTA) ou diagnóstico online do software da máquina em estreita coordenação entre o operador da máquina e o fabricante

Saiba mais

Posicionamento preciso de lanças
O uso de encoders apropriados para o uso móvel permite o posicionamento preciso da lança e a transmissão da posição para o sistema de controlador

Saiba mais

Mesmo que a alta tensão esteja literalmente no ar: Nossos sensores e sistemas de controle permanecem íntegros. A eletrônica complexa é segura contra a radiação eletromagnética, como comprovado por testes EMC complexos. A interferência conduzida é filtrada de forma confiável e não pode afetar os controladores. Isto garante que a troca de dados através das interfaces CAN também funcione de forma confiável sob as condições mais adversas, como por exemplo nas áreas externas de transporte e logística.

Aplique os muitos anos de know-how da ifm nos seus veículos e máquinas da área de transporte e logística!

 

História do cliente: Guindastes / proteção contra colisão

Enormes, pesando dezenas de toneladas e complexos: Em todos os portos de containers do mundo, os veículos empilhadores auxiliam no empilhamento e na movimentação de containers. Para que nas manobras apertadas e rápidas não haja colisões, a ifm oferece uma proteção automática contra colisões: Uma câmera 3D traseira monitora a área traseira, detecta objetos pelo caminho e adverte o condutor sobre possíveis colisões. No nosso relatório de aplicação você ficará sabendo como o nosso sistema 3D de alerta contra colisões ajuda a evitar situações de risco com antecipação.

Leia aqui a história completa

 

Escadas de resgate

Escadas de resgate para aeroportos raramente entram em ação. Mas, quando são necessários, o operador do aeroporto deve poder confiar no seu perfeito funcionamento e na operação intuitiva.

Os componentes do sistema ecomatmobile foram desenvolvidos para casos de uso extremos em máquinas móveis. Eles resistem sem dificuldade a influências mecânicos, climáticos e elétricos. Além disso, versões de dispositivos padronizadas permitem a fácil implementação dos diferentes desejos do cliente. Isso é obtido através de um conceito de operação unificado e pela programação com o software CODESYS. Outra vantagem para o cliente: A padronização dos componentes reduz os custos de armazenamento.

 

Rebocadores de aviões

Graças aos componentes ifm, especialmente concebidos para o uso em máquinas móveis, um rebocador de aviões é capaz de se acoplar de modo seguro e exato à roda do trem de pouso dianteiro. Os sensores de proximidade captam a posição exata dentro do dispositivo de alojamento. Os sinais são analisados pelo ecomatController descentralizado. Ao mesmo tempo, ele monitora as válvulas proporcionais quanto às funções hidráulicas. Assim é obtida a aplicação de força precisa da hidráulica, adaptada ao tipo de avião pré-selecionado através de um ecomatDisplay. Isso impede danos às rodas dos trens de pouso dianteiros.

 

Veículos rodoferroviários

Confiabilidade e segurança não vêm por acaso. Elas são o resultado de tecnologia testada. Isso é assegurado pelas permissões correspondentes. Por exemplo, a homologação E1 pelo Kraftfahrt-Bundesamt (escritório federal alemão para a circulação de veículos automotores) ou o certificado para uso em veículos ferroviários. A utilização guiada por menu assegura manobras rápidas e seguras. Os componentes de controle permitem que o condutor mude facilmente do trilho para a estrada.

 

AGV - Automated Guided Vehicle (veículos guiados automaticamente)

Um AGV - veículo guiado automaticamente - move-se sobre caminhos invisíveis de uma área do terminal e leva os containers às posições exatas, onde devem ser armazenados ou trasladados. Altas velocidades de traslado exigem tecnologia confiável. De acordo com o desejo do cliente, os veículos são equipados com diferentes tipos de motores, chassi, sistema hidráulico e eletrônico.

Os componentes do sistema da gama de produtos ecomatmobile são aplicados para o controle do acionamento de deslocamento e análise dos diversos sensores apropriados para aplicações móveis. Uma HMI robusta do tipo ecomatDisplay serve para a indicação de informações de serviço e, se necessário de mensagens de falha e de erro.

ASTI: Potentes controladores de 32 bits ifm controlam AGVs de forma confiável