• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Sensores capactivos por aplicação
  2. Automação fabril

Aplicação na automação industrial

Sensor Modelo Concepção elétrica Distância de comutação Versão mecânica Vantagens


KF

M12 • DC PNP
• DC NPN
até 12 mm • Invólucro de aço inoxidável
• Superfície ativa de PEEK
  • Versões faceadas e não faceadas disponíveis
  • Ajuste por meio de potenciômetro


KG

M18 • DC PNP
• DC NPN
• AC/DC
até 30 mm • Invólucro plástico
• Superfície ativa de plástico
  • Versões não faceada e semi-faceada disponíveis
  • Ajuste através de potenciômetro e botões
  • Versões com funcionalidade IO-Link disponíveis


KI

M30 • DC PNP
• DC NPN
• AC/DC
até 40 mm • Invólucro de aço-inoxidável
• Invólucro plástico
• Superfície ativa de plástico
  • Versões faceadas, não faceadas e semi-faceadas disponíveis
  • Ajuste através de potenciômetro e botões
  • Versões com funcionalidade IO-Link disponíveis

KQ5
20 x 7 x 48 mm • DC PNP 12 mm, montagem não faceada possível Montagem simples com adaptador de montagem e braçadeiras
  • Comunicação simples através do IO-Link
  • Indicação clara visível do estado de comutação

KQ6
20 x 14 x 48 mm • DC PNP
• DC NPN
12 mm, montagem não faceada possível Montagem simples com adaptador de montagem e braçadeiras
  • Comunicação simples através do IO-Link
  • Indicação clara visível do estado de comutação


KQ10

250 x 28 x 16,7 mm • DC PNP
• DC NPN
Faixa de medição de nível
200 mm
Três sensores de nível em um único dispositivo
  • Medição contínua do nível por fora
  • Sem estresse causado pelo fluido graças à detecção sem contato
  • Os depósitos podem ser detectados e exibidos para melhorar a qualidade do processo
  • Conexão de vários KQ10s via IO-Link

AC/DC
Diferentes invólucros redondos e retangulares • AC/DC até 60 mm • Invólucro plástico
• Superfície ativa de plástico
  • Dispositivos com etapa de saída AC/DC combinada
  • Tecnologia de dois fios
  • Versões com conectores, bloco de bornes ou cabo