• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Sensores capactivos por aplicação
  2. Resistente à produtos químicos

Sensores capacitivos resistente à produtos químicos

Sensor Modelo Concepção elétrica Distância de comutação Versão mecânica Vantagens


KF

M12

• DC PNP
• DC NPN

até 12 mm
  • Invólucro de aço inoxidável
  • Superfície ativa de PEEK
  • Alta resistência contra interferências
  • Versões faceadas e não faceadas disponíveis
  • Ajuste por meio de potenciômetro


KG

M18 • DC PNP
• DCNPNl
até 8 mm
  • Invólucro plástico de PP resistente
  • Alta resistência contra interferências
  • Função de saída normalmente aberto/normalmente fechado programável
  • Indicação clara visível do estado de comutação através do anel de LED