• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Sensores capactivos por aplicação
  2. Sensores táteis e botões luminosos

Sensores táteis e botões

Sensor Modelo Concepção elétrica Distância de comutação Princípio de
funcionamento
Vantagens

KT50
Ø100 mm DC PNP Função
NO
  • dinâmico
  • estático
  • Comutar sem tocar e sem pressionar
  • LEDs para resposta visual
  • Resistente a óleo, impactos e arranhões
  • Anel disponível em diferentes cores
  • Fácil instalação em paredes ou painéis traseiros

KT5 / KT6
M22 DC PNP
DC NPN
• normalmente aberto

• normalmente fechado
  • biestável
  • dinâmico
  • estático
  • parametrizável
  • Operação ergonômica tocando o sensor levemente
  • O retardo de acionamento previne comutação acidental
  • Indicação da condição da instalação através de LEDs RGB
  • Várias opções de ajuste como cor, NO/NC ou controle pelo IO-Link
  • Luminosidade e sensibilidade adaptáveis em ambientes úmidos ou em operação com luvas