You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to:United States
  1. Sensores capactivos por aplicação
  2. Área com risco de explosão

Utilização em zonas com risco de explosão

Sensor Modelo Concepção elétrica Distância de comutação Homologação Vantagens

KG
M18 • DC NAMUR • 8mm • ATEX II 1D
• ATEX II 1G
• CE
• CCC
• IECEx
  • Para a conexão a circuitos elétricos intrinsecamente seguros

KI
M30

• DC PNP
• DC NAMUR
• AC/DC

• 15 mm
• 3...26 mm

• ATEX II 1D
• ATEX II 1G
• ATEX II 3D
• CE
• CCC
• EAC
• FM
• cCSAus
• IECEx
• TIIS

  • Conexão direta ao sistema de controle da instalação ou amplificadores de comutação

KX
M34 • DC NAMUR • 15mm

• ATEX II 1D
• ATEX II 1G
• CE
• FM
• cCSAus

  • Para a conexão a circuitos elétricos intrinsecamente seguros
  • Alta estabilidade mecânica graças ao invólucro robusto de metal

KD
105 x 80 x 42 mm

• DC PNP
• AC/DC

• 60mm • ATEX II 3D
• CE
  • Invólucro robusto para aplicação em ambiente industrial adverso
  • Função de saída normalmente aberto/normalmente fechado programável