• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Sensores capactivos por aplicação
  2. Indústria de plásticos

Aplicação na indústria de plásticos

Invólucro do sensor Modelo Concepção elétrica Distância de comutação Função de saída Vantagens

KG53
M18 • DC PNP
• DC NPN
• 0.5...9 mm
semi-faceado
• 0.5...30 mm
não faceado
• Normalmente aberto
• Normalmente fechado
  • Ajuste fácil da distância de comutação
  • Alto grau de proteção para as exigências de ambientes industriais adversos
  • Aplicação com fluidos a altas temperaturas
  • Para detecção de posição ou monitoramento de nível

KG6
M18 • DC PNP
• DC NPN
• 0.5...9 mm
semi-faceado
• 0.5...30 mm
não faceado
• Selecionável
  • Ajuste fácil da distância de comutação
  • Com indicação de sinal para um ponto de comutação perfeito
  • Alto grau de proteção para as exigências de ambientes industriais adversos
  • Aplicação com fluidos a altas temperaturas
  • Para detecção de posição ou monitoramento de nível

KI53
M30 • DC PNP
• DC NPN
• 0.5...24 mm
semi-faceado
• 0.5...40 mm
não faceado
• Normalmente aberto
• Normalmente fechado
  • Ajuste fácil da distância de comutação
  • Alto grau de proteção para as exigências de ambientes industriais adversos
  • Aplicação com fluidos a altas temperaturas
  • Para detecção de posição ou monitoramento de nível

KI6
M30 • DC PNP
• DC NPN
• 0.5...24 mm
semi-faceado
• 0.5...40 mm
não faceado
• Selecionável
  • Ajuste fácil da distância de comutação
  • Com indicação de sinal para um ponto de comutação perfeito
  • Alto grau de proteção para as exigências de ambientes industriais adversos
  • Aplicação com fluidos a altas temperaturas
  • Para detecção de posição ou monitoramento de nível

KN
M30 • DC PNP • Programável • Botão
  • Para a utilização em máquinas de plásticos e cristalizadores
  • Detecção do nível de granulados até 250°C
  • Indicação LED para o controle da operação, estado de comutação e função
  • Insensível a descargas eletrostáticas

KQ10
250 x 28 x 16,7 mm • DC PNP
• DC NPN
Faixa de medição de nível, 200 mm • Programável
  • Medição contínua do nível por fora
  • Sem estresse causado pelo fluido graças à detecção sem contato
  • Três sensores de nível em um único dispositivo
  • Os depósitos podem ser detectados e exibidos para melhorar a qualidade do processo
  • Conexão de vários KQ10s via IO-Link