- Sensores de fluxo
- Produtos – Novidades
- SM Foodmag
- Desempenho do SM Foodmag
Desempenho do SM Foodmag
O sensor de vazão magnético-indutivo SM Foodmag é um medidor de vazão confiável com uma exatidão de ±0,5% disponível de imediato. Os respectivos intervalos de exatidão podem ser encontrados na calculadora:
Exemplos de cálculos de exatidão e confiabilidade
A maioria dos medidores de vazão da ifm usa um cálculo de exatidão de duas partes com base na taxa de vazão medida (MW) e no valor final da faixa de medição (MEW). No entanto, o SM Foodmag usa uma compensação de velocidade em vez do valor final da faixa de medição. A exatidão do SMF420, por exemplo, é especificada da seguinte forma:
± (0,5% MW + 1,5 mm/s)
1,5 mm/s em um tubo com diâmetro interno de 47 mm = 2602,4 mm3/s = 0,16 l/min
Para MW = 500 l/min, exatidão = ± (0,005 * 500 + 0,16) = +/- 2,66 l/min
O cálculo da repetibilidade não é consistente em toda a faixa de medição de vazão do dispositivo, mas pode ser calculado para cada valor de medição. Por exemplo, a repetibilidade do SMF420 a 500 l/min (MW) é especificada da seguinte forma:
± (0,1% MW)
Repetibilidade = +/- (0,001 * 500) = +/- 0,5 l/min