- Application Solutions
- Motores
A proteção completa para os seus motores
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/software-solutions/motor/ifm-application-solutions-motoren-stage2240x717-01.jpg?v=-399634678)
Para processos sem falhas: Monitoramento e manutenção de motores elétricos baseada na condição.
Diagnóstico contínuo:
São registradas as horas de operação reais.
Detecção antecipada:
Monitoramento básico; vibração de desbalanceamento,
detecção antecipada de falha no alinhamento do eixo, danos nos rolamentos, desbalanceamento e desgaste.
Eficiência máxima:
Diagnóstico permanente de problemas de enrolamento ou de sujeira em motores elétricos através da medição de temperatura.
Integração simples:
Pacote de solução inteligente e pré-configurado para diferentes tipos de motores.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/software-solutions/lufter/icons_luefter_02.png?v=285418714)
É tão fácil assim:
- Configure a sua aplicação.
- Envie já o seu pedido ou peça a solução configurada pela nossa loja virtual.
- Faça o download do seu conjunto de parâmetros.
- Implemente o monitoramento de motores de maneira fácil e rápida com a ajuda do ifm application package.
- Beneficie-se do monitoramento de condição de seus motores, detecte alterações a tempo e otimize o seu processo de produção e manutenção.
Perguntas sobre a colocação em funcionamento e a montagem? Entre em contato conosco!
Os colegas do Service Center ifm estão disponíveis de segunda a sexta-feira das 8:00 às 17:15 horas através da linha telefônica gratuita: 0800 5442 436
Vídeo: Visão geral dos componentes e colocação em funcionamento passo a passo
Aplicação para motores elétricos
Monitoramento de motores trifásicos ou motores de corrente alternada:
- Sempre que for necessário garantir a capacidade operacional e do processo de máquinas e instalações
- Classe de potência de 15 kW a 50 MW
- Monitoramento de todos os acionamentos em máquinas de processos críticos e estações no processo de produção, como por exemplo em sistemas de transporte ou dispositivos de armazenamento e recolha em estantes.
Solução completa ifm para motores
- Sensor de vibração para a montagem de rosca ou adesiva
- Sensor indutivo para detecção da velocidade de rotação
- Sensor de temperatura com conversor de sinais de medição
- Fonte de alimentação 24 V
- Eletrônica de diagnóstico
- Cabo de conexão com conector fêmea
Solução completa opcional com software de análise
Visualização LR SMARTOBSERVER e alarme pré-instalado
Redução de custos
Manutenção baseada no estado/manutenção preditiva e de acordo com a necessidade em vez de intervalos fixos de inspeção.
Se torna possível programar a reposição de peças.
Evitar paradas imprevistas
Detecção antecipada de vibração de desbalanceamento, falha no alinhamento do eixo, danos nos rolamentos e desgaste.
Otimizar processos
Aquisição de dados e análise. Limpeza de acordo com a necessidade através de diagnóstico permanente.
Implementar independentemente da TI própria da empresa
Kit de aplicação do sensor desde a avaliação até as ferramentas de análise compatíveis com a rede. Escalonável: É possível ampliar para outras aplicações e / ou estabelecer uma comunicação com sistemas ERP.