• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa

Visão da ifm: desde a medição de distância seletiva até o processamento de imagens industriais

Como condutor da digitalização industrial é o nosso desejo disponibilizar tecnologias ópticas de ponta para empresas de todos os tamanhos. Isso também vale para os sensores de visão, os olhos da indústria 4.0, que têm participação considerável na implementação da evolução digital. Nossa visão: uma tecnologia de ponta, disponível para todos!

Sem concessões! As suas vantagens com os nossos produtos de visão

As possibilidades de aplicação dos nossos produtos Vision são muito amplas, lhe oferecemos:

Desde 2003 a ifm oferece sistemas Vision como solução de fácil uso para o processamento de imagens industriais. Até hoje todos os nossos produtos se destacam pela fácil operação. Desafios complexos podem ser configurados e solucionados em minutos.

Além disso, o que torna os nossos produtos únicos? Somos o único fornecedor de sistemas de visão e desenvolvemos todos os nossos componentes. Assim, estamos em condição de fabricar sensores TOF (Time-of-Flight), que atendem exatamente a exigências específicas do sistema.

Detecção de objeto 1D

detecção precisa de distâncias, níveis de enchimento e posições

Sensores de posição 1D são idealmente adequados, por ex., na automação para a medição de distância sem contato ou tarefas de posicionamento. Medições de nível de enchimento também podem ser realizadas de modo confiável. Além disso, os valores de distância podem ser diretamente visualizados.

Para qual área de aplicação você deseja aplicar os sensores de visão 1D?

Eu gostaria de medir distâncias à grande distância de modo confiável.

Saiba mais

Eu gostaria de registrar níveis de enchimento de líquidos ou sólidos sem contato.

Saiba mais

Eu gostaria de determinar a posição de peças muito pequenas com precisão.

Saiba mais

Eu gostaria de diferenciar objetos com base na sua cor (refletividade).

Saiba mais

Detecção de objeto 2D

Detectar superfícies, formas, códigos e perfis

Os sensores de visão 2D permitem verificar se o contorno, a superfície, a geometria ou a posição de rotação de um objeto coincide com a especificação pré-definida. Mas, eles também oferecem soluções para a detecção de códigos e textos.

Para qual área de aplicação você deseja aplicar os sensores de visão 2D?

Eu gostaria de avaliar superfícies e testar superfícies quanto à presença.

Saiba mais

Eu gostaria de identificar objetos independentemente da forma e posição.

Saiba mais

Eu gostaria de comparar o perfil de altura de um objeto com a condição especificada.

Saiba mais

Eu gostaria de ler códigos de barras e códigos 2D de modo confiável, também com alta velocidade.

Saiba mais

Detecção de objeto 3D

Verificar integralidade, registrar objetos móveis no espaço

Processamento na terceira dimensão: os sistemas de visão 3D são aplicados, por ex., na tecnologia de transportadores e embalagens, bem como na logística interna. Outra área de aplicação são máquinas móveis. Além disso, eles detectam objetos e pessoas na área de perigo, reduzindo significativamente o risco de colisão.

A área de aplicação dos nossos sistemas de visão 3D pode ser subdividida em automação, robótica e automação logística, assim como a área das máquinas móveis.

Em qual área de aplicação na automação, robótica ou logística você deseja aplicar os sistemas de visão 3D?

Eu gostaria de realizar uma detecção de obstáculos para sistemas de transporte autônomos (FTS, AGV).

Saiba mais

Eu gostaria de detectar e coletar paletes de forma automatizada com um veículo autônomo FTS ou AGV.

Saiba mais

Eu gostaria de detectar o volume de objetos
.

Saiba mais

Eu gostaria de detectar vários objetos ou distâncias simultaneamente.

Saiba mais

Eu gostaria de pegar objetos de forma automatizada e confiável.

Saiba mais

Eu gostaria de paletizar objetos de forma automatizada.

Saiba mais

Eu gostaria de captar o nível de enchimento de produtos a granel.

Saiba mais

Eu gostaria de verificar produtos no processo quanto à integralidade.

Saiba mais

 
Para qual área de aplicação em máquinas móveis você deseja aplicar sistemas de visão 3D?

Eu gostaria de detectar obstáculos no ambiente de movimentação.

Saiba mais

Eu gostaria de determinar distâncias da máquina móvel aos objetos.

Saiba mais

Eu gostaria de realizar um sistema de advertência antecipado de colisão confiável.

Saiba mais

Eu gostaria de aumentar a proteção dos meus colaboradores através de rastreamento de refletores.

Saiba mais

Eu gostaria de realizar situações de aproximação com maior eficiência e segurança através de um auxílio de posicionamento.

Saiba mais

Eu gostaria de mover máquinas móveis com segurança através de orientação por linhas.

Saiba mais

Eu gostaria de detectar objetos móveis com ambiente de trabalho.

Saiba mais

   

Use Cases: Nossos produtos de visão em uso

Ford: Como o sensor de perfil 2D assegura etapas de montagem na fabricação de carrocerias.

Mais sobre o controle de qualidade em linha com o PMD Profiler

Unchained Robotics: Como o sensor 3D contribui para a paletização eficiente

Mais sobre a navegação Cobot confiável

Delaval: Como o sensor 3D permite um processo de ordenha higiênico e cuidadoso.

Mais sobre a aplicação da mais recente geração de robôs de ordenha

Technoferrari: Como sistemas de transporte autônomos coletam paletes de forma confiável com sensores 3D.

Mais sobre o sistema de visão na navegação de sistemas de transporte autônomos

Risse & Wilke: Como o TCC kit de aviso de colisões 3D proporciona mais segurança.

Mais sobre o kit completo para adaptação em empilhadeiras e semelhantes

Consultoria através de nossos especialistas

A ifm acompanha você em seu caminho: Os especialistas de visão da ifm apoiam você desde o início e de acordo com as suas necessidades: desde a consultoria sobre aplicações, o desenvolvimento de soluções individuais de software e hardware e sua implementação correspondente, até os serviços adicionais. O engenheiro de vendas de sistemas da ifm está à sua disposição para fornecer-lhe o know-how completo para a realização e a otimização da automação da sua instalação.

Juntos faremos com que o seu projeto seja bem-sucedido.

Agende um horário agora